20066529
13SP032
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
| Lunghezza distanziale | 0.125 in |
|---|---|
| Lunghezza distanziale | 3.2 mm |
| Diametro interno | 0.115 in |
| Diametro interno | 2.9 mm |
| Diametro esterno | 6.4 mm |
| Diametro esterno | 0.250 in |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
| Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | #4 |
| Materiale | Nylon |
| Colore | Naturale |
| Forma del distanziale | Rotondo |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare