I cuscinetti a boccola spaccati e piatti sono la soluzione ideale per alberi di isolamento o valvole in piastre in acciaio. Installazione ad avvitsamento semplificata grazie al design spaccato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni foro compatibile | Diametro interno | Intervallo spessore pannello | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3298 € - 0,513 € | 114838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
|||||||
0,3896 € - 0,8594 € | 9350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 - 0.079 in
1.5 - 2.0 mm
|
|||||||
0,3951 € - 0,8732 € | In produzione |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 - 0.079 in
1.5 - 2.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare