Menu Ricerca

Copriprofili

Disponibile

I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.

Codice Serie: SR1712

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore massimo pannello compatibile Larghezza totale Acquista
1,8467 € - 2,3744 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
82,23 € - 94,0326 € 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,6567 € - 0,6567 € 11420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
1,4718 € - 1,4718 € Richiedi il lead time qui
11.3 mm
412,9966 € - 412,9966 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.44 mm
334,9184 € - 334,9184 € Richiedi il lead time qui
113,2774 € - 113,2774 € Richiedi il lead time qui
116,0412 € - 116,0412 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,1427 € - 1,1427 € Richiedi il lead time qui
8.3 mm
52,5455 € - 58,3808 € Richiedi il lead time qui
3.8 mm
83,8746 € - 93,194 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.80 mm
3,4158 € - 6,1235 € 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.1 mm
3,638 € - 6,5123 € 330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.1 mm
1,5829 € - 3,2353 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
3,4713 € - 4,2073 € 330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
85,9652 € - 98,3094 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
593,5637 € - 593,5637 € 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,752 € - 0,752 € Richiedi il lead time qui
5.6 mm
1,5721 € - 1,9686 € 149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.3 mm
115,4459 € - 115,4459 € Richiedi il lead time qui
  • di 5
Copriprofilo 4.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10019672

Fascia di prezzo
2,3744 € - 1,8467 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    4.4 mm
  • Larghezza totale
    4.4 mm
Copriprofilo 9.5 mm Nylon 6 Grigio

10153840

Fascia di prezzo
94,0326 € - 82,23 €

Livelli di giacenza
86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Larghezza interna
    3.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Lunghezza rotolo
    1.2 m
  • Codice doganale
    3926909790
Copriprofilo 3.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10160671

Fascia di prezzo
0,6567 € - 0,6567 €

Livelli di giacenza
11420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    2.5 mm
  • Larghezza interna
    2.3 mm
  • Lunghezza totale
    320.5 mm
  • Larghezza totale
    4.4 mm
Copriprofilo 6.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10160718

Fascia di prezzo
1,4718 € - 1,4718 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    4.6 mm
  • Larghezza interna
    8.1 mm
  • Lunghezza totale
    320.5 mm
  • Larghezza totale
    11.3 mm
Copriprofilo 12.7 mm TPE Nero

10165980

Fascia di prezzo
412,9966 € - 412,9966 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    9.53 mm
  • Larghezza totale
    7.44 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo adesivo 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10161852

Fascia di prezzo
334,9184 € - 334,9184 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Copriprofilo adesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172124

Fascia di prezzo
113,2774 € - 113,2774 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo adesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10161845

Fascia di prezzo
116,0412 € - 116,0412 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Copriprofilo 5.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10160695

Fascia di prezzo
1,1427 € - 1,1427 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    4.1 mm
  • Larghezza interna
    5.0 mm
  • Lunghezza totale
    320.5 mm
  • Larghezza totale
    8.3 mm
Copriprofilo 4.0 mm PE Naturale

10268278

Fascia di prezzo
58,3808 € - 52,5455 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    2.5 mm
  • Larghezza interna
    0.4 mm
  • Lunghezza totale
    3.8 mm
Copriprofilo 6.1 mm PE Naturale

10268339

Fascia di prezzo
93,194 € - 83,8746 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    4.3 mm
  • Larghezza interna
    6.6 mm
  • Lunghezza totale
    9.8 mm
Copriprofilo 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10019696

Fascia di prezzo
6,1235 € - 3,4158 €

Livelli di giacenza
1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    6.1 mm
  • Larghezza totale
    6.1 mm
Copriprofilo 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10026571

Fascia di prezzo
6,5123 € - 3,638 €

Livelli di giacenza
330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    6.1 mm
  • Larghezza totale
    6.1 mm
Copriprofilo 4.8 mm PE Naturale

10021712

Fascia di prezzo
3,2353 € - 1,5829 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    6.4 mm
Copriprofilo 4.4 mm PE Naturale

10026618

Fascia di prezzo
4,2073 € - 3,4713 €

Livelli di giacenza
330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    5.0 mm
Copriprofilo 14.3 mm PS Bianco

10152751

Fascia di prezzo
98,3094 € - 85,9652 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
  • Larghezza interna
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    1.2 m
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Copriprofilo 1.1 mm 6.4 mm 1.2 m Poliammide 66.6 Grigio

10153857

Fascia di prezzo
593,5637 € - 593,5637 €

Livelli di giacenza
55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Larghezza interna
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Lunghezza rotolo
    1.2 m
Copriprofilo 3.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10160688

Fascia di prezzo
0,752 € - 0,752 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    2.5 mm
  • Larghezza interna
    3.3 mm
  • Lunghezza totale
    320.5 mm
  • Larghezza totale
    5.6 mm
Copriprofilo 6.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10015896

Fascia di prezzo
1,9686 € - 1,5721 €

Livelli di giacenza
149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    4.6 mm
  • Larghezza interna
    13.1 mm
  • Lunghezza totale
    320.5 mm
  • Larghezza totale
    16.3 mm
Copriprofilo adesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10172018

Fascia di prezzo
115,4459 € - 115,4459 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB