Le coperture espandibili per mascheratura sono un'ottima alternativa ai tappi standard, quando le parti da coprire hanno forme difficili. La nostra gamma include coperture realizzate in LDPE e PE, progettate per espandersi e restringersi e dotate di un'estremità elastica. Sono disponibili anche coperture in silicone, che sfruttano l'elasticità naturale del materiale per l'espansione.
I cappucci elastici in LDPE e PE offrono una vestibilità maggiore. Questo li rende ideali per la protezione generale durante il trasporto e lo stoccaggio e per esigenze di mascheratura leggera.
Al contrario, i tappi in silicone offrono una presa più forte. Questo li rende adatti per applicazioni sensibili alla pressione.
Materiale: PE, LDPE, Silicone Colore: Trasparente, Blu, Rosso, Bianco Codice Serie: SRF0083, SR1097, SRF0019
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Temperatura massima | A | Tipo | OD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,728 € - 3,366 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
23.622 in
600.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 1,8101 € - 4,4686 € | 1094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
35.433 in
900.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| 0,9948 € - 2,4635 € | 4360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,724 € - 1,7932 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,0874 € - 2,6928 € | 2190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,905 € - 2,2401 € | 6630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 1,267 € - 3,1338 € | 810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
LDPE
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 1,6305 € - 4,0334 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
LDPE
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| 0,8682 € - 3,5981 € | 986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
LDPE
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 0,8152 € - 2,0138 € | 4860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,1759 € - 2,9017 € | 3020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
LDPE
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,0234 € - 2,273 € | 23800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Silicone
|
212 °F
100 °C
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1,2132 € - 3,2707 € | 6350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
Silicone
|
212 °F
100 °C
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 1,5051 € - 4,535 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
Silicone
|
212 °F
100 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
1
|
5.02 in
127.5 mm
|
||
| 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
1 in
25.4 mm
|
|
2.75 in
69.85 mm
|
|||
| 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
5 in
127.0 mm
|
3
|
15.949 in
405.1 mm
|
|||
| 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
3.504 in
89.0 mm
|
3
|
18 in
457.2 mm
|
|||
| 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
5.748 in
146.0 mm
|
3
|
24 in
609.6 mm
|
|||
| 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
3.071 in
78.0 mm
|
3
|
9.449 in
240.0 mm
|
|||
| 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
3.504 in
89.0 mm
|
3
|
18 in
457.2 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare