Menu Ricerca

Sostegno per fascetta Montaggio sul bordo Nylon 6/6;Stainless Seel Nero

Questa clip in metallo di montaggio su bordo per fascette è realizzata con una combinazione di nylon nero e acciaio armonico. Offre un fissaggio permanente per tutte le applicazioni su lamiera.
Codice articolo Essentra :

10300558

Codice articolo precedente:

550255

9771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,7033 €
500 - 999 0,6314 €
1000 + 0,5264 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

70,33 €

100 x 0,7033 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Metodo di montaggio Montaggio sul bordo
Spessore minimo pannello 3.0 mm
Spessore massimo pannello 6.0 mm
Altezza totale 18.8 mm
Larghezza totale 15.1 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6; acciaio inossidabile
Materiale impugnatura Acciaio inossidabile 302
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci