Menu Ricerca

Clip a ricciolo con distanziale

Disponibile

Le clip a ricciolo sono estremamente facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due bracci per chiudere la clip. Il supporto consente al ricciolo di mantenere i cavi in posizione distanziandoli dal pannello. E' ideale per i circuiti stampati o i quadri elettrici dove è necessario che non vi siano interferenze..

Codice Serie: SR2051

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
737 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni foro compatibile Colore Diametro massimo cavo compatibile Metodo di montaggio Acquista
0,2542 € - 0,2915 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Ad albero
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € 70009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
12.7 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
10.2 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
10.2 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
10.2 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
12.7 mm
Fir Tree
0,0643 € - 0,08 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
15.2 mm
Fir Tree
0,0643 € - 0,08 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Ad albero
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
10.2 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
10.2 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
12.7 mm
Fir Tree
0,0643 € - 0,08 € 7563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Naturale
12.7 mm
Fir Tree
0,0739 € - 0,0921 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
12.7 mm
Fir Tree
0,0739 € - 0,0921 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
15.2 mm
Fir Tree
0,0739 € - 0,0921 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
15.2 mm
Fir Tree
0,0739 € - 0,0921 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
15.2 mm
Fir Tree
0,0739 € - 0,0921 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
20.3 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
7.6 mm
A scatto
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
7.6 mm
A scatto
  • di 37
Clip a ricciolo 10.2 mm 12.7 mm 46.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10000540

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    11.1 mm
  • Larghezza base
    8.3 mm
  • Altezza totale
    46.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
  • Colore
    Naturale
Clip a ricciolo Fir Tree 7.6 mm PA Naturale

10636060

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    37.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Clip a ricciolo Ad albero 12.7 mm PA Naturale

10032411

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
70009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    6.4 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Altezza totale
    42.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    3.2 mm
Clip a ricciolo 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10030905

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Altezza totale
    63.6 mm
  • Lunghezza distanziale
    31.8 mm
Clip a ricciolo 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10033845

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Altezza totale
    37.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
Clip a ricciolo 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10033869

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Altezza totale
    39.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Clip a ricciolo 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10033890

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Altezza totale
    48.4 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Clip a ricciolo 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10031025

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Altezza totale
    66.6 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
Clip a ricciolo 32.5 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10031063

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    46.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ad albero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10033838

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Altezza totale
    37.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
Clip a ricciolo 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10033852

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Altezza totale
    39.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Clip a ricciolo 19.1 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10030936

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Altezza totale
    55.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
Clip a ricciolo 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10033913

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
7563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Altezza totale
    40.4 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
Clip a ricciolo 12.7 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10030998

Fascia di prezzo
0,0921 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Altezza totale
    49.1 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
Clip a ricciolo 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10033975

Fascia di prezzo
0,0921 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Altezza totale
    51.2 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Clip a ricciolo 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10034026

Fascia di prezzo
0,0921 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Altezza totale
    47.2 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
Clip a ricciolo 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10034040

Fascia di prezzo
0,0921 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Altezza totale
    49.2 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Clip a ricciolo 19.1 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

10031117

Fascia di prezzo
0,0921 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Altezza totale
    64.6 mm
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
Clip a ricciolo 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10032794

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm
Clip a ricciolo 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10032817

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Larghezza base
    14.3 mm