Le clip a ricciolo sono estremamente facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due bracci per chiudere la clip. Il supporto consente al ricciolo di mantenere i cavi in posizione distanziandoli dal pannello. E' ideale per i circuiti stampati o i quadri elettrici dove è necessario che non vi siano interferenze..
Codice Serie: SR2051
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni foro compatibile | Colore | Diametro massimo cavo compatibile | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0616 € - 0,0767 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
|
A clip
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
|
A clip
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
|
A clip
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
|
A clip
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
0.402 in
10.2 mm
|
A clip
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare