Le clip a ricciolo sono estremamente facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due bracci per chiudere la clip. Il supporto consente al ricciolo di mantenere i cavi in posizione distanziandoli dal pannello. E' ideale per i circuiti stampati o i quadri elettrici dove è necessario che non vi siano interferenze..
Codice Serie: SR2051
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni foro compatibile | Colore | Diametro massimo cavo compatibile | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1238 € - 0,1622 € | Richiedi il lead time qui |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturale
|
0.620 in
15.7 mm
|
Snap-In
|
||
| 0,1276 € - 0,1675 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
0.250 in
6.4 mm
|
Snap-In
|
||
| 0,0902 € - 0,1114 € | 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturale
|
0.200 in
5.1 mm
|
Snap-In
|
||
| 0,1221 € - 0,1507 € | Richiedi il lead time qui |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturale
|
0.453 in
11.5 mm
|
Snap-In
|
||
| 0,2542 € - 0,3385 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,1121 € - 0,1478 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
0.375 in
9.5 mm
|
Snap-In
|
||
| 0,0985 € - 0,1297 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturale
|
0.350 in
8.9 mm
|
Snap-In
|
||
| 0,6687 € - 0,782 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
0.500 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,0896 € - 0,1106 € | Richiedi il lead time qui |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturale
|
0.276 in
7 mm
|
Snap-In
|
||
| 0,1221 € - 0,1507 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturale
|
0.453 in
11.5 mm
|
Snap-In
|
||
| 0,1348 € - 0,1766 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
0.250 in
6.4 mm
|
Snap-In
|
||
| 0,1145 € - 0,1505 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
0.500 in
12.7 mm
|
Snap-In
|
||
| 0,1145 € - 0,1505 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
0.500 in
12.7 mm
|
Snap-In
|
||
| 0,1121 € - 0,1478 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
0.375 in
9.5 mm
|
Snap-In
|
||
| 0,0643 € - 0,08 € | Richiedi il lead time qui |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,0643 € - 0,08 € | Richiedi il lead time qui |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,0643 € - 0,08 € | Richiedi il lead time qui |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,1081 € - 0,1201 € | 12973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,1243 € - 0,1382 € | Richiedi il lead time qui |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | 56009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare