Le chiusure per coperture sono più comunemente utilizzate con pannelli spessi, come pannelli isolati e porte spesse. Vengono fornite con una testa a doppia punta da 5 mm e una guarnizione di tenuta in gomma.
Codice Serie: SR5526
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo chiave | Lunghezza serraggio | Intervallo di serraggio | Spessore massimo porta compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,9199 € - 23,6879 € | 147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 3,324 € - 3,324 € | 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 16,9199 € - 23,6879 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 4,7848 € - 7,443 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 4,0648 € - 12,2834 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4133 € - 3,754 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,6524 € - 4,126 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 15,4975 € - 21,6966 € | 133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 2,2588 € - 3,5138 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 5,1112 € - 9,6161 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,1521 € - 6,4589 € | 128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 3,2011 € - 4,9795 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 3,2034 € - 4,9831 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,2577 € - 7,3608 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 15,4975 € - 21,6966 € | 247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 4,7087 € - 8,8648 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,7847 € - 7,4428 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 4,0246 € - 6,2606 € | Richiedi il lead time qui |
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 16,9199 € - 23,6879 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 18,3153 € - 25,6414 € | 141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare