Chiusura a chiave - Materiale:Lega di zinco Aderenza massima:30 mm | 1.181 in ; Tipo di chiave - A doppio pettine da 5,0 mm ; Materiale - Lega di zinco
Specifiche
Imperiale
|
|
---|---|
Materiale camma | Lega di zinco pressofuso |
Finitura | Cromato |
Materiale alloggiamento | Lega di zinco pressofuso |
Materiale chiusura | Lega di zinco pressofuso |
Materiale | Lega di zinco |
Vedi tutte le specifiche e personalizza |
Prezzi e informazioni
Confezione standard:
50
Ordina qualsiasi quantità
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 16,54 € |
25 - 49 | 10,34 € |
50 + | 8,27 € |
Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi
Specifiche
Imperiale
Metrico
Materiale camma | Lega di zinco pressofuso |
---|---|
Finitura | Cromato |
Materiale alloggiamento | Lega di zinco pressofuso |
Materiale chiusura | Lega di zinco pressofuso |
Materiale | Lega di zinco |
Certificazione | IP65 |
Lunghezza camma | 45.0 mm |
Spessore massimo sportello compatibile | 20.0 mm |
Aderenza massima | 30 mm |
Tipo di chiave | A doppio pettine da 5,0 mm |
Forma foro di montaggio | 22,2 x 20,2 mm |
Caratteristiche speciali (tutte) | IP65 |