Chiusura a chiave - Materiale:Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro ; Aderenza massima:18.5 mm | 0.728 in ; Tipo di chiave - A doppio pettine da 5,0 mm

Codice articolo: 468453 2 Disponibile

Specifiche

Specifiche

Imperiale
Metrico
Finitura Alloggiamento in nylon
Materiale chiusura Lega di zinco pressofuso
Materiale camma Poliammide caricata al 30% con fibra di vetro
Certificazione IP65
Intervallo di aderenza 18.5 mm
Vedi tutte le specifiche e personalizza
Aggiungi campione +
Stampa pagina

Prezzi e informazioni

Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 6,66 €
25 - 49 4,16 €
50 + 3,33 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

6,66 €

1 x 6,66 €

Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Alloggiamento in nylon
Materiale chiusura Lega di zinco pressofuso
Materiale camma Poliammide caricata al 30% con fibra di vetro
Certificazione IP65
Intervallo di aderenza 18.5 mm
Lunghezza manopola 1.6 mm
Spessore massimo sportello compatibile 1.6 mm
Aderenza massima 18.5 mm
Tipo di chiave A doppio pettine da 5,0 mm
Materiale Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro
Forma foro di montaggio 22,2 x 20,2 mm
Caratteristiche speciali ‌ IP65
Caratteristiche speciali (tutte) ‌ IP65

Prodotti correlati

Controdadi - Serrature compatibili - A un quarto di giro...
Controdadi - Serrature compatibili - A un quarto di giro ; Materia...
Controdadi - Serrature compatibili - A un quarto di giro ; Materiale - Nylon