Chiusura a chiave - Materiale:Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro ; Aderenza massima:18.5 mm | 0.728 in ; Tipo di chiave - A doppio pettine da 5,0 mm
Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: Essentra 490630
Specifiche
Imperiale
|
|
---|---|
Colore | Black |
Finitura | Alloggiamento in nylon |
Lunghezza camma | 25.0 mm |
Intervallo di aderenza | 18.5 mm |
Diametro testa | 22.2 mm |
Vedi tutte le specifiche e personalizza |
Prezzi e informazioni
Confezione standard:
500
Ordina qualsiasi quantità
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 0,4466 € |
25 - 49 | 0,2791 € |
50 - 499 | 0,2233 € |
500 + | 0,1784 € |
Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi
Specifiche
Imperiale
Metrico
Colore | Black |
---|---|
Finitura | Alloggiamento in nylon |
Lunghezza camma | 25.0 mm |
Intervallo di aderenza | 18.5 mm |
Diametro testa | 22.2 mm |
Aderenza massima | 18.5 mm |
Materiale pieno | Alloggiamento in Nylon rinforzato con 30% di fibra di vetro |
Tipo di chiave | A doppio pettine da 5,0 mm |
Materiale | Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro |
Caratteristiche speciali | Caricata a molla |
Caratteristiche speciali (tutte) | Spring Loaded |