Chiusura a chiave Aderenza massima - 28.5 mm | 1.122 in Tipo di chiave:Quadrato 8,0 mm Finitura - Cromato

Codice articolo: 468410 In produzione

Specifiche

Specifiche

Imperiale
Metrico
Finitura Cromato
Materiale Lega di zinco
Specifiche/standard (tutti) ‌ IP65
Intervallo spessore sportello compatibile 1.6 mm
Intervallo di aderenza 28.5 mm
Vedi tutte le specifiche e personalizza
Aggiungi campione +
Stampa pagina

Prezzi e informazioni

Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 9,14 €
25 - 49 5,71 €
50 + 4,57 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

9,14 €

1 x 9,14 €

Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Cromato
Materiale Lega di zinco
Specifiche/standard (tutti) ‌ IP65
Intervallo spessore sportello compatibile 1.6 mm
Intervallo di aderenza 28.5 mm
Spessore massimo sportello compatibile 1.6 mm
Aderenza massima 28.5 mm
Tipo di chiave Quadrato 8,0 mm
Forma foro di montaggio 22,2 x 20,2 mm

Informazioni utili