Chiusura a chiave Aderenza massima - 18.5 mm | 0.728 in Tipo di chiave:Quadrato 8,0 mm Finitura - Cromato
Specifiche
Imperiale
|
|
---|---|
Finitura | Cromato |
Materiale | Lega di zinco |
Specifiche/standard (tutti) | IP65 |
Intervallo spessore sportello compatibile | 1.6 mm |
Intervallo di aderenza | 18.5 mm |
Vedi tutte le specifiche e personalizza |
Prezzi e informazioni
Confezione standard:
50
Ordina qualsiasi quantità
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 9,14 € |
25 - 49 | 5,71 € |
50 + | 4,57 € |
Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi
Specifiche
Imperiale
Metrico
Finitura | Cromato |
---|---|
Materiale | Lega di zinco |
Specifiche/standard (tutti) | IP65 |
Intervallo spessore sportello compatibile | 1.6 mm |
Intervallo di aderenza | 18.5 mm |
Spessore massimo sportello compatibile | 1.6 mm |
Aderenza massima | 18.5 mm |
Tipo di chiave | Quadrato 8,0 mm |
Forma foro di montaggio | 22,2 x 20,2 mm |