Chiusura a chiave Aderenza massima - 24.5 mm | 0.965 in Tipo di chiave:A doppio pettine da 3,0 mm Finitura - Cromato

Codice articolo: 468396

12 Disponibile
Specifiche

Specifiche

Imperiale
Metrico
Finitura Cromato
Materiale Lega di zinco
Standard ‌ IP65
Intervallo spessore sportello compatibile 1.6 mm
Intervallo di aderenza 24.5 mm
Vedi tutte le specifiche e personalizza
Aggiungi campione +
Stampa pagina

Prezzi e informazioni

Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 4,57 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

4,57 €

1 x 4,57 €

Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Cromato
Materiale Lega di zinco
Standard ‌ IP65
Intervallo spessore sportello compatibile 1.6 mm
Intervallo di aderenza 24.5 mm
Spessore massimo sportello compatibile 1.6 mm
Aderenza massima 24.5 mm
Tipo di chiave A doppio pettine da 3,0 mm
Forma foro di montaggio 22,2 x 20,2 mm

Informazioni utili


Prodotti correlati

Chiave per serratura - Materiale - Lega di zinco ; Tipo ...
Chiave per serratura - Materiale - Lega di zinco ; Tipo di chiave ...
Chiave per serratura - Materiale - Lega di zinco ; Tipo di chiave - A doppio pettine ; ; Finitu...