Chiusura a chiave Aderenza massima - 26.5 mm | 1.043 in Tipo di chiave:Con feritoie Finitura - Alloggiamento in nylon

Codice articolo: 060204236E

50 Disponibile
Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: Essentra 492986
Specifiche

Specifiche

Imperiale
Metrico
Colore Naturale
Finitura Alloggiamento in nylon
Materiale Lega di zinco
Standard ‌ IP65
Intervallo spessore sportello compatibile 1.6 mm
Vedi tutte le specifiche e personalizza
Aggiungi campione +
Stampa pagina

Prezzi e informazioni

Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Finitura Alloggiamento in nylon
Materiale Lega di zinco
Standard ‌ IP65
Intervallo spessore sportello compatibile 1.6 mm
Intervallo di aderenza 26.5 mm
Spessore massimo sportello compatibile 1.6 mm
Aderenza massima 26.5 mm
Tipo di chiave Con feritoie
Forma foro di montaggio 22,2 x 20,2 mm

Informazioni utili