Chiusure a leva a compressione - Lunghezza totale - 155.0 mm | 6.102 in ; Colore - Nero ; Aderenza massima - 127.0 mm | 5 in ; Meccanismo di blocco - Senza elemento di blocco
Specifiche
Imperiale
|
|
---|---|
Tipo di chiave | Senza chiave |
Meccanismo di blocco | Non-Locking |
Standard | IP65, NEMA, DIN |
Tipo scatto | Flush |
Intervallo spessore sportello compatibile | 16.0 mm |
Vedi tutte le specifiche e personalizza |
Prezzi e informazioni
Confezione standard:
1
Ordina a multipli di 1
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 47 | 41,322 € |
48 + | 34,9558 € |
Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi
Specifiche
Imperiale
Metrico
Tipo di chiave | Senza chiave |
---|---|
Meccanismo di blocco | Non-Locking |
Standard | IP65, NEMA, DIN |
Tipo scatto | Flush |
Intervallo spessore sportello compatibile | 16.0 mm |
Lunghezza faccia | 127.0 mm |
Larghezza faccia | 18.0 mm |
Intervallo di aderenza | 127.0 mm |
Spessore massimo sportello compatibile | 16.0 mm |
Aderenza massima | 127.0 mm |