Chiusure a leva a compressione - Lunghezza totale - 93.0 mm | 3.661 in ; Colore - Nero ; Aderenza massima - 24.0 mm | 0.945 in ; Meccanismo di blocco - Con elemento di blocco
Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: Essentra 493759
Specifiche
Imperiale
|
|
---|---|
Tipo di chiave | Chiavi diverse |
Meccanismo di blocco | Con elemento di blocco |
Standard | IP65, NEMA, DIN |
Tipo scatto | Raised |
Intervallo spessore sportello compatibile | 2.0 mm |
Vedi tutte le specifiche e personalizza |
Prezzi e informazioni
Confezione standard:
40
Ordina qualsiasi quantità
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 37,1962 € |
20 - 39 | 22,6033 € |
40 + | 16,533 € |
Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi
Specifiche
Imperiale
Metrico
Tipo di chiave | Chiavi diverse |
---|---|
Meccanismo di blocco | Con elemento di blocco |
Standard | IP65, NEMA, DIN |
Tipo scatto | Raised |
Intervallo spessore sportello compatibile | 2.0 mm |
Lunghezza faccia | 85.0 mm |
Larghezza faccia | 35.0 mm |
Intervallo di aderenza | 24.0 mm |
Spessore massimo sportello compatibile | 2.0 mm |
Aderenza massima | 24.0 mm |