Chiusure a leva a compressione - Lunghezza totale - 109.0 mm | 4.291 in ; Colore - Nero ; Aderenza massima - 24.0 mm | 0.945 in ; Meccanismo di blocco - Senza elemento di blocco

Codice articolo: 1772200E

93 Disponibile
Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: Essentra 493757
Specifiche

Specifiche

Imperiale
Metrico
Tipo di chiave Senza chiave
Meccanismo di blocco Non-Locking
Standard IP65, NEMA, DIN
Tipo scatto Off-Set
Intervallo spessore sportello compatibile 0.1 - 2.0 mm
Vedi tutte le specifiche e personalizza
Stampa pagina

Prezzi e informazioni

Confezione standard: 40

Ordina qualsiasi quantità

Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 30,6741 €
20 - 39 18,6417 €
40 + 13,6297 €
Confezione standard: 40

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

30,67 €

1 x 30,6741 €

Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di chiave Senza chiave
Meccanismo di blocco Non-Locking
Standard IP65, NEMA, DIN
Tipo scatto Off-Set
Intervallo spessore sportello compatibile 0.1 - 2.0 mm
Lunghezza faccia 93.0 mm
Larghezza faccia 35.0 mm
Intervallo di aderenza 24.0 mm
Spessore massimo sportello compatibile 2.0 mm
Aderenza massima 24.0 mm
Spessore minimo sportello compatibile 0.1 mm