Chiusure a leva a compressione - Lunghezza totale - 109.0 mm | 4.291 in ; Colore - Nero ; Aderenza massima - 46.0 mm | 1.811 in ; Meccanismo di blocco - Con elemento di blocco

Codice articolo: 1771202E 38 Disponibile

Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: Essentra 493762

Specifiche

Specifiche

Imperiale
Metrico
Tipo di chiave Chiavi diverse
Meccanismo di blocco Con elemento di blocco
Specifiche/standard (tutti) IP65, NEMA, DIN
Tipo scatto Off-Set
Intervallo spessore sportello compatibile 2.0 mm
Vedi tutte le specifiche e personalizza

Prezzi e informazioni

Confezione standard: 40

Ordina qualsiasi quantità

Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 37,1962 €
20 - 39 22,6033 €
40 + 16,533 €
Confezione standard: 40

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

37,20 €

1 x 37,1962 €

Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di chiave Chiavi diverse
Meccanismo di blocco Con elemento di blocco
Specifiche/standard (tutti) IP65, NEMA, DIN
Tipo scatto Off-Set
Intervallo spessore sportello compatibile 2.0 mm
Lunghezza faccia 93.0 mm
Larghezza faccia 35.0 mm
Intervallo di aderenza 46.0 mm
Spessore massimo sportello compatibile 2.0 mm
Aderenza massima 46.0 mm