Chiusure a leva a compressione - Lunghezza totale - 109.0 mm | 4.291 in ; Colore - Nero ; Aderenza massima - 46.0 mm | 1.811 in ; Meccanismo di blocco - Senza elemento di blocco

Codice articolo: 1771200E

42 Disponibile
Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: Essentra 493760
Specifiche

Specifiche

Imperiale
Metrico
Tipo di chiave Senza chiave
Meccanismo di blocco Non-Locking
Tipo scatto Off-Set
Intervallo spessore sportello compatibile 2.0 mm
Lunghezza faccia 93.0 mm
Vedi tutte le specifiche e personalizza
Stampa pagina

Prezzi e informazioni

Confezione standard: 40

Ordina qualsiasi quantità

Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 30,6741 €
20 - 39 18,6417 €
40 + 13,6297 €
Confezione standard: 40

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

30,67 €

1 x 30,6741 €

Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di chiave Senza chiave
Meccanismo di blocco Non-Locking
Tipo scatto Off-Set
Intervallo spessore sportello compatibile 2.0 mm
Lunghezza faccia 93.0 mm
Larghezza faccia 35.0 mm
Intervallo di aderenza 46.0 mm
Spessore massimo sportello compatibile 2.0 mm
Aderenza massima 46.0 mm
Standard IP65, NEMA, DIN