Chiusure a leva a compressione - Meccanismo di blocco: Senza elemento di blocco ; Aderenza massima: 24.0 mm | 0.945 in ; Aderenza minima - 0 mm | 0 in ; Aderenza massima - 24.0 mm | 0.945 in
"ERROR:#N/A"
Specifiche
Imperiale
|
|
---|---|
Dimensioni faccia | 85.0 x 35.0 mm | 1.378 in |
Finitura | Verniciato a polvere nero |
Meccanismo di blocco | Non-Locking |
Specifiche/standard (tutti) | RoHS, DIN |
Tipo scatto | Flush |
Vedi tutte le specifiche e personalizza |
Prezzi e informazioni
Confezione standard:
40
Ordina qualsiasi quantità
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 17,30 € |
20 - 39 | 10,81 € |
40 + | 8,65 € |
Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi
Specifiche
Imperiale
Metrico
Dimensioni faccia | 85.0 x 35.0 mm | 1.378 in |
---|---|
Finitura | Verniciato a polvere nero |
Meccanismo di blocco | Non-Locking |
Specifiche/standard (tutti) | RoHS, DIN |
Tipo scatto | Flush |
Intervallo spessore sportello compatibile | 2.0 mm |
Lunghezza faccia | 85.0 mm |
Larghezza faccia | 35.0 mm |
Intervallo di aderenza | 0 - 24.0 mm |
Spessore massimo sportello compatibile | 2.0 mm |
Aderenza massima | 24.0 mm |
Aderenza minima | 0 mm |