Chiusura a camma a compressione - Lunghezza maniglia - 160.0 mm | 6.299 in ; Larghezza maniglia - 35.0 mm | 1.378 in ; Materiale chiusura:Lega di zinco pressofuso ; Tipo maniglia - Maniglia girevole con azionamento a chiave

Codice articolo: 491415 2 Disponibile

"ERROR:#N/A"

Specifiche

Specifiche

Imperiale
Metrico
Colore Silver
Finitura Cromato
Tipo maniglia Maniglia girevole con azionamento a chiave
Comprende Two keys supplied with each latch
Materiale chiusura Lega di zinco pressofuso
Vedi tutte le specifiche e personalizza

Prezzi e informazioni

Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 27,74 €
25 + 23,26 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

27,74 €

1 x 27,74 €

Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Silver
Finitura Cromato
Tipo maniglia Maniglia girevole con azionamento a chiave
Comprende Two keys supplied with each latch
Materiale chiusura Lega di zinco pressofuso
Orientamento di montaggio Universale
Specifiche/standard (tutti) RoHS, ‌ IP65, NEMA, DIN

Prodotti correlati

Chiave per serratura - Materiale - Nylon ; Tipo di chiav...
Chiave per serratura - Materiale - Nylon ; Tipo di chiave - Chiave...
Chiave per serratura - Materiale - Nylon ; Tipo di chiave - Chiave punzonata ; ; Finitura - Pol...