Chiusura a camma a compressione - ; ; Materiale chiusura:Nylon ; Tipo maniglia - Chiave

Codice articolo: 496425 In produzione

Le chiusure a camma alza e gira sono costituite da una maniglia a profilo ridotto che viene riposta quando non è in uso. Offrono una rotazione di 90° e sono semplici da installare utilizzando una staffa o un fissaggio a incastro. Anche le maniglie girevoli sono costituite da una maniglia con ritorno a molla a scatto e possono essere utilizzate sia al chiuso che all'aperto. Sono ideali per armadi, alloggiamenti e coperture dei macchinari. Disponibili nelle versioni con chiavi uguali, chiavi diverse o pulsante.

Specifiche

Specifiche

Imperiale
Metrico
Finitura Poliammide nero
Materiale chiusura Nylon
Aggiungi campione +
Stampa pagina

Prezzi e informazioni

Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Poliammide nero
Materiale chiusura Nylon