Chiusura a camma a compressione - Lunghezza maniglia - 55.0 mm | 2.165 in ; Larghezza maniglia - 16.0 mm | 0.63 in ; Materiale chiusura:Lega di zinco pressofuso ; Tipo maniglia - Chiusura Alza e Gira
Le chiusure a camma alza e gira sono costituite da una maniglia a profilo ridotto che viene riposta quando non è in uso. Offrono una rotazione di 90° e sono semplici da installare utilizzando una staffa o un fissaggio a incastro. Anche le maniglie girevoli sono costituite da una maniglia con ritorno a molla a scatto e possono essere utilizzate sia al chiuso che all'aperto. Sono ideali per armadi, alloggiamenti e coperture dei macchinari. Disponibili nelle versioni con chiavi uguali, chiavi diverse o pulsante. Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: Essentra 551861
Specifiche
Imperiale
|
|
---|---|
Finitura | Cromato |
Materiale chiusura | Lega di zinco pressofuso |
Lunghezza maniglia | 55.0 mm |
Lunghezza foro di montaggio | 16.5 mm |
Larghezza foro di montaggio | 13.7 mm |
Prezzi e informazioni
Ordina qualsiasi quantità
Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi
Specifiche
Finitura | Cromato |
---|---|
Materiale chiusura | Lega di zinco pressofuso |
Lunghezza maniglia | 55.0 mm |
Lunghezza foro di montaggio | 16.5 mm |
Larghezza foro di montaggio | 13.7 mm |