Menu Ricerca

Cerniere continue - Metallo

Disponibile

La nostra gamma di cerniere continue è disponibile in un'ampia gamma di misure per soddisfare le vostre esigenze di progetto. Queste cerniere sono un'alternativa più gradevole alle cerniere a libro. La cerniera si adatta all'intera lunghezza di una porta, di un coperchio o di un'altra applicazione con cerniera e distribuisce uniformemente il carico. Garantiscono un'apertura senza soluzione di continuità e molto resistente.

Comunemente utilizzate per i coperchi dei pianoforti, queste cerniere durevoli possono essere impiegate in numerosi settori leggeri, medi e pesanti tra cui porte per terrazze, coperture, applicazioni commerciali e ingegneristiche, armadi e altri alloggiamenti, costruzione di mobili, lamiere e altre lavorazioni metalliche.

La gamma comprende opzioni in acciaio e in acciaio inossidabile AISI 304. Queste cerniere continue sono disponibili in versione forata o non forata. Sono inoltre disponibili opzioni in alluminio 6082 T5, caratterizzate da un profilo in alluminio con un perno in acciaio inossidabile di piccolo diametro. Questa cerniera viene fornita non forata, con un design a saldare e con una gamma di finiture anodizzate o grezze.

  • Possono essere rivettate, avvitate o saldate in posizione.


Codice Serie: SR5590

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
66 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore battente Lunghezza totale Materiale Tipo cerniera Larghezza totale Acquista
25,4108 € - 28,2297 € 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
1020.0 mm
Acciaio
Forato
50.0 mm
21,003 € - 23,3382 € 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Non forato
30.0 mm
27,4231 € - 37,9559 € 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Forato
30.0 mm
43,1278 € - 47,9118 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1016.0 mm
Acciaio
Forato
64.0 mm
6,8259 € - 15,6693 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
1020.0 mm
Acciaio
Forato
25.0 mm
7,8729 € - 10,2914 € 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
1020.0 mm
Acciaio
Non forato
30.0 mm
10389881 7,8308 € - 7,8308 € 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio
Forato
32.0 mm
9,4661 € - 11,454 € 209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
1020.0 mm
Acciaio
Forato
40.0 mm
16,8024 € - 38,5059 € 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Forato
25.0 mm
10206980 25,2752 € - 34,9829 € 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Non forato
30.0 mm
10,5015 € - 24,0843 € 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
1020.0 mm
Acciaio
Non forato
50.0 mm
8,1403 € - 8,1403 € Richiedi il lead time qui
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio
Forato
38.0 mm
8,976 € - 8,976 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1016.0 mm
Acciaio
Forato
32.0 mm
38,7529 € - 38,7529 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1016.0 mm
Acciaio inossidabile 304
Non forato
38.0 mm
10424902 9,1576 € - 10,1872 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
1016.0 mm
Acciaio
Non forato
50.8 mm
87,8544 € - 92,4695 € Richiedi il lead time qui
1016.0 mm
Acciaio inossidabile 304
Non forato
51.0 mm
81,846 € - 86,1529 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1016.0 mm
Acciaio inossidabile 304
Non forato
64.0 mm
7,8623 € - 8,7604 € 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
1020.0 mm
Acciaio
Non forato
30.0 mm
10389850 16,1032 € - 16,1032 € Richiedi il lead time qui
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Non forato
25.0 mm
21,446 € - 21,446 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Non forato
32.0 mm
  • di 4
Cerniera continue Forato 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206911

Fascia di prezzo
28,2297 € - 25,4108 €

Livelli di giacenza
89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Tipo cerniera
    Forato
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Non forato 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206959

Fascia di prezzo
23,3382 € - 21,003 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.8 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera continue Forato 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206997

Fascia di prezzo
37,9559 € - 27,4231 €

Livelli di giacenza
54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.0 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Tipo cerniera
    Forato
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera continue Forato 64.0 mm 1016.0 mm

10606261

Fascia di prezzo
47,9118 € - 43,1278 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Spessore totale
    2.0 mm
  • Larghezza totale
    64.0 mm
  • Tipo cerniera
    Forato
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Forato 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206782

Fascia di prezzo
15,6693 € - 6,8259 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.8 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Tipo cerniera
    Forato
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera continue Non forato 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206829

Fascia di prezzo
10,2914 € - 7,8729 €

Livelli di giacenza
157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.0 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Forato 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389881

Fascia di prezzo
7,8308 € - 7,8308 €

Livelli di giacenza
67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    32.0 mm
  • Tipo cerniera
    Forato
Cerniera continue Forato 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206904

Fascia di prezzo
11,454 € - 9,4661 €

Livelli di giacenza
209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.8 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Tipo cerniera
    Forato
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Forato 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206942

Fascia di prezzo
38,5059 € - 16,8024 €

Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.8 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Tipo cerniera
    Forato
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Non forato 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206980

Fascia di prezzo
34,9829 € - 25,2752 €

Livelli di giacenza
97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.0 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Non forato 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206867

Fascia di prezzo
24,0843 € - 10,5015 €

Livelli di giacenza
78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.2 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Forato 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389928

Fascia di prezzo
8,1403 € - 8,1403 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Tipo cerniera
    Forato
Cerniera continue Forato 32.0 mm 1016.0 mm

10389966

Fascia di prezzo
8,976 € - 8,976 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Spessore totale
    1.2 mm
  • Larghezza totale
    32.0 mm
  • Tipo cerniera
    Forato
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Non forato 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10390016

Fascia di prezzo
38,7529 € - 38,7529 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Spessore totale
    1.2 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Codice doganale
    7318190090
Cerniera continue Non forato 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10424902

Fascia di prezzo
10,1872 € - 9,1576 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.6 mm
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Larghezza totale
    50.8 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Codice doganale
    9403999090
Cerniera continue Non forato 51.0 mm 1016.0 mm

10641101

Fascia di prezzo
92,4695 € - 87,8544 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Spessore totale
    2.0 mm
  • Larghezza totale
    51.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Non forato 64.0 mm 1016.0 mm

10418765

Fascia di prezzo
86,1529 € - 81,846 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Spessore totale
    2.0 mm
  • Larghezza totale
    64.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Non forato 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206799

Fascia di prezzo
8,7604 € - 7,8623 €

Livelli di giacenza
92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.8 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
  • Codice doganale
    7318190090
Cerniera continue Non forato 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389850

Fascia di prezzo
16,1032 € - 16,1032 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato
Cerniera continue Non forato 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389898

Fascia di prezzo
21,446 € - 21,446 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    32.0 mm
  • Tipo cerniera
    Non forato