UNFJIC Cappucci di protezione filettati Dimensioni filettatura compatibile 1-14 Altezza filettatura 12.0 mm | 0.472 in

Codice articolo: 12826

16465 Disponibile
Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: Skiffy 179301112403
Specifiche

Specifiche

Imperiale
Metrico
Colore Rosso
Filetto standard compatibile (tutti) UNF, JIC
Tipo di raccordo Filettato
Materiale pieno Polietilene a bassa densità
Materiale LDPE
Vedi tutte le specifiche e personalizza
Aggiungi campione +
Stampa pagina

Prezzi e informazioni

Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 0,1298 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

0,13 €

1 x 0,1298 €

Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Rosso
Filetto standard compatibile (tutti) UNF, JIC
Tipo di raccordo Filettato
Materiale pieno Polietilene a bassa densità
Materiale LDPE
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) 1-14
Diametro totale 27.6 mm
Altezza totale 17.2 mm
Altezza filettatura 12.0 mm