UNFJIC Cappucci di protezione filettati Dimensioni filettatura compatibile 7/8-18 Altezza filettatura 14.0 mm | 0.551 in

Codice articolo: 12075 12160 Disponibile

Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: Skiffy 179301012403

Specifiche

Specifiche

Imperiale
Metrico
Colore Rosso
Filetto standard compatibile (tutti) UNF, JIC
Tipo di raccordo Filettato
Materiale pieno Polietilene a bassa densità
Materiale LDPE
Vedi tutte le specifiche e personalizza
Aggiungi campione +
Stampa pagina

Prezzi e informazioni

Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 0,114 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

0,11 €

1 x 0,114 €

Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Rosso
Filetto standard compatibile (tutti) UNF, JIC
Tipo di raccordo Filettato
Materiale pieno Polietilene a bassa densità
Materiale LDPE
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) 7/8-18
Diametro totale 25.3 mm
Altezza totale 20 mm
Altezza filettatura 14.0 mm