Metrico Cappucci di protezione filettati Dimensioni filettatura compatibile M30 x 2.0 Altezza filettatura 11.5 mm | 0.453 in Diametro totale 34.0 mm | 1.339 in

Codice articolo: 12122 5310 Disponibile

Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: Skiffy 179101712403

Specifiche

Specifiche

Imperiale
Metrico
Colore Rosso
Filetto standard compatibile (tutti) Metrico
Tipo di raccordo Filettati
Materiale pieno Polietilene a bassa densità
Materiale LDPE
Vedi tutte le specifiche e personalizza
Aggiungi campione +
Stampa pagina

Prezzi e informazioni

Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 150

Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 0,1636 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

0,16 €

1 x 0,1636 €

Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Rosso
Filetto standard compatibile (tutti) Metrico
Tipo di raccordo Filettati
Materiale pieno Polietilene a bassa densità
Materiale LDPE
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M30 x 2.0
Diametro totale 34.0 mm
Altezza totale 11.5 mm
Altezza filettatura 11.5 mm