Metrico Cappucci di protezione filettati Dimensioni filettatura compatibile M25 x 1.5 Altezza filettatura 11.5 mm | 0.453 in Diametro totale 28.5 mm | 1.122 in
Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: Skiffy 179101412403
Specifiche
Imperiale
|
|
---|---|
Colore | Rosso |
Filetto standard compatibile (tutti) | Metrico |
Tipo di raccordo | A pressione |
Materiale pieno | Polietilene a bassa densità |
Materiale | LDPE |
Vedi tutte le specifiche e personalizza |
Prezzi e informazioni
Confezione standard:
250
Ordina a multipli di 250
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 + | 0,1383 € |
Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi
Specifiche
Imperiale
Metrico
Colore | Rosso |
---|---|
Filetto standard compatibile (tutti) | Metrico |
Tipo di raccordo | A pressione |
Materiale pieno | Polietilene a bassa densità |
Materiale | LDPE |
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | M25 x 1.5 |
Diametro totale | 28.5 mm |
Altezza totale | 14.0 mm |
Altezza filettatura | 11.5 mm |