Menu Ricerca

Canalina flessibile

Disponibile

La canalina flessibile è un prodotto versatile per la gestione dei cavi. Disponibile nelle versioni con base adesiva o per montaggio a vite, offre una maggiore flessibilità nell'applicazione.

Codice Serie: SR1732

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Lunghezza totale Altezza interno Larghezza totale Metodo di montaggio Acquista
74,229 € - 86,5821 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.8 m
9.1 mm
Adhesive
9,1197 € - 9,1197 € Richiedi il lead time qui
2040.0 mm
500.0 mm
Vite
9,8834 € - 9,8834 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1320.0 mm
500.0 mm
Vite
5,61 € - 5,61 € 1850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
720.0 mm
500.0 mm
Vite
4,9605 € - 4,9605 € 770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
500.0 mm
500.0 mm
Vite
3,9518 € - 3,9518 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
320.0 mm
500.0 mm
Vite
147,6567 € - 163,5886 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.8 m
7.6 mm
Adhesive
3,6479 € - 3,6479 € 363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
185.0 mm
500.0 mm
Vite
3,8743 € - 3,8743 € 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
500.0 mm
Adesivo
3,2783 € - 3,2783 € Richiedi il lead time qui
110.0 mm
500.0 mm
Vite
6,1231 € - 6,1231 € 420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
500.0 mm
500.0 mm
Adesivo
9,1197 € - 9,1197 € 6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1320.0 mm
500.0 mm
Adesivo
4,5111 € - 4,5111 € 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
185.0 mm
500.0 mm
Adesivo
5,1748 € - 5,1748 € 9371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
320.0 mm
500.0 mm
Adesivo
7,0308 € - 7,0308 € 7150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
720.0 mm
500.0 mm
Adesivo
11,4877 € - 11,4877 € Richiedi il lead time qui
2040.0 mm
500.0 mm
Adesivo
10173619 386,8008 € - 400,8259 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.6 mm
1.8 m
20.8 mm
38.3 mm
Adhesive
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
1.8 m
14.7 mm
25.1 mm
Adhesive
179,3059 € - 224,1052 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
1.8 m
10.2 mm
20.7 mm
Adhesive
453,569 € - 453,569 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
2.0 m
76.2 mm
Vite
  • di 2
Canalina flessibile Adesivo 6.6 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Marrone chiaro

10170359

Fascia di prezzo
86,5821 € - 74,229 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Lunghezza totale
    1.8 m
Canalina flessibile Vite 500.0 mm 2040.0 mm PP Grigio

10169100

Fascia di prezzo
9,1197 € - 9,1197 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Larghezza interna
    2040.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
Canalina flessibile Vite 500.0 mm 1320.0 mm PP Grigio

10169087

Fascia di prezzo
9,8834 € - 9,8834 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Larghezza interna
    1320.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
Canalina flessibile Vite 500.0 mm 720.0 mm PP Grigio

10169063

Fascia di prezzo
5,61 € - 5,61 €

Livelli di giacenza
1850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Larghezza interna
    720.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
Canalina flessibile Vite 500.0 mm 500.0 mm PP Grigio

10169049

Fascia di prezzo
4,9605 € - 4,9605 €

Livelli di giacenza
770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Larghezza interna
    500.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
Canalina flessibile Vite 500.0 mm 320.0 mm PP Grigio

10169025

Fascia di prezzo
3,9518 € - 3,9518 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Larghezza interna
    320.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
Canalina flessibile Adesivo 6.4 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Marrone chiaro

10170342

Fascia di prezzo
163,5886 € - 147,6567 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Lunghezza totale
    1.8 m
Canalina flessibile Vite 500.0 mm 185.0 mm PP Grigio

10169001

Fascia di prezzo
3,6479 € - 3,6479 €

Livelli di giacenza
363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Larghezza interna
    185.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
Canalina flessibile;Grigio;500.0 mm;(L)

10168998

Fascia di prezzo
3,8743 € - 3,8743 €

Livelli di giacenza
112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Larghezza interna
    110.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
Canalina flessibile;Grigio;500.0 mm;(L)

10168981

Fascia di prezzo
3,2783 € - 3,2783 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Larghezza interna
    110.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
Canalina flessibile Adesivo 500.0 mm 500.0 mm PP Grigio

10169056

Fascia di prezzo
6,1231 € - 6,1231 €

Livelli di giacenza
420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Larghezza interna
    500.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
Canalina flessibile Adesivo 500.0 mm 1320.0 mm PP Grigio

10169094

Fascia di prezzo
9,1197 € - 9,1197 €

Livelli di giacenza
6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Larghezza interna
    1320.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
Canalina flessibile Adesivo 500.0 mm 185.0 mm PP Grigio

10169018

Fascia di prezzo
4,5111 € - 4,5111 €

Livelli di giacenza
125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Larghezza interna
    185.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
Canalina flessibile Adesivo 500.0 mm 320.0 mm PP Grigio

10169032

Fascia di prezzo
5,1748 € - 5,1748 €

Livelli di giacenza
9371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Larghezza interna
    320.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
Canalina flessibile Adesivo 500.0 mm 720.0 mm PP Grigio

10169070

Fascia di prezzo
7,0308 € - 7,0308 €

Livelli di giacenza
7150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Larghezza interna
    720.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
Canalina flessibile Adesivo 500.0 mm 2040.0 mm PP Grigio

10169117

Fascia di prezzo
11,4877 € - 11,4877 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Larghezza interna
    2040.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
Canalina flessibile Adesivo 1.8 m UL94 V-0 PVC Bianco

10173619

Fascia di prezzo
400,8259 € - 386,8008 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Altezza interno
    20.8 mm
Canalina flessibile Adesivo 1.8 m UL94 V-0 PVC Bianco

10562192


Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Altezza interno
    14.7 mm
Canalina flessibile Adesivo 1.8 m UL94 V-0 PVC Bianco

10173626

Fascia di prezzo
224,1052 € - 179,3059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Altezza interno
    10.2 mm
Canalina flessibile Grigio 2.0 m (L)

10174333

Fascia di prezzo
453,569 € - 453,569 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Altezza interno
    76.2 mm
  • Larghezza interna
    50.8 mm