I dadi di spallamento, noti anche come viti di spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla a sezione liscia tra la testa e la parte filettata della vite. La parte della spalla è lavorata con una tolleranza precisa per il posizionamento, il fissaggio o la rotazione dei pezzi.
Diminuiscono la concentrazione delle sollecitazioni e riducono la probabilità di danni o guasti. Sono anche durevoli, resistenti alla corrosione e non magnetici. Possono sopportare carichi elevati, vibrazioni e ambienti difficili.
La testa a forma esagonale offre una presa comoda e stabile per stringere e allentare il bullone. La forma a testa esagonale consente una semplice applicazione della coppia di serraggio con una chiave o una bussola, garantendo un collegamento saldo e sicuro. Sono ampiamente utilizzati in vari settori, tra cui quello automobilistico, industriale, elettronico e delle costruzioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | l2 | H1 | Materiale | d1 | l1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,08 € - 32,97 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
180.0
|
Filettatura standard
|
||
| 21,79 € - 31,134 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
90.0
|
Filettatura standard
|
||
| 22,82 € - 32,598 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
100.0
|
Filettatura standard
|
||
| 33,91 € - 48,438 € | Richiedi il lead time qui |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acciaio
|
M36
|
120.0
|
Filettatura standard
|
||
| 42,60 € - 60,852 € | Richiedi il lead time qui |
38.0
|
54.0
|
22.0
|
Acciaio
|
M36
|
200.0
|
Filettatura standard
|
||
| 2,14 € - 3,052 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
11.5
|
5.3
|
Acciaio
|
M8
|
24.0
|
Short Thread
|
||
| 24,73 € - 35,322 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
120.0
|
Filettatura standard
|
||
| 26,61 € - 38,01 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
130.0
|
Filettatura standard
|
||
| 28,43 € - 40,614 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
140.0
|
Filettatura standard
|
||
| 21,08 € - 30,108 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
170.0
|
Filettatura standard
|
||
| 23,47 € - 33,522 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
110.0
|
Filettatura standard
|
||
| 12,64 € - 18,054 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
90.0
|
Filettatura standard
|
||
| 20,71 € - 29,592 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
130.0
|
Filettatura standard
|
||
| 2,21 € - 3,15 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
42.0
|
Filettatura standard
|
||
| 3,80 € - 5,424 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
48.0
|
Filettatura standard
|
||
| 9,08 € - 12,978 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
85.0
|
Filettatura standard
|
||
| 6,40 € - 9,144 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
70.0
|
Filettatura standard
|
||
| 5,21 € - 7,446 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
Acciaio
|
M14
|
50.0
|
Filettatura standard
|
||
| 15,17 € - 21,678 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
120.0
|
Filettatura standard
|
||
| 11,40 € - 16,284 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
100.0
|
Filettatura standard
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare