20260385
20260385
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 4,067 € |
| 50 - 99 | 3,25 € |
| 100 + | 2,85 € |
| Tipo | Short Thread |
|---|---|
| d1 | M10 |
| d2 | 11.0 |
| l1 | 40.0 |
| l2 | 13.5 |
| H1 | 6.4 |
| A/F | 17.0 |
| Resistenza alla trazione N | 830 N/mm2 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare