Boccole passacavo - Guarnizione passacavo per fibra ottica

Disponibile

Le boccole passacavo sono facili da installare poiché possono essere inserite senza l'uso di utensili, pur proteggendo la fibra ottica e i cavi dai bordi irregolari dei fori dei pannelli. La guarnizione passacavo per fibra ottica fornisce ulteriore protezione alle fibre rivestite e scoperte instradate attraverso un foro

Volete una quotazione?

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Informazioni sui prodotti
Visualizzazione rapida Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Forma cavo compatibile Tipo di cavo Maximum Panel Thickness
EFA52-02-ASS
27,8512 € - 59,488 € 2000 Disponibile
Rotondo
Fibra rivestita 2,0 mm
Rotondo Fibre Strain Relief Bushing - Tipo di cavo: Fibra rivestita 2,0 mm

EFA52-02-ASS

Fascia di prezzo
59,488 € - 27,8512 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    Nylon
  • Tipo di cavo
    Fibra rivestita 2,0 mm
  • Diametro interno
    3.5 mm

Caratteristiche del prodotto

Gamma prodotto Accessori per fissaggio fibre ottiche

Insieme di prodotti Gestione dei cavi in fibra ottica

Tipo Passacavi antistrappo

Materiale Nylon Plastica