Menu Ricerca

Boccole isolanti

Disponibile

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Le rondelle a spalla sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale.
  • Questi prodotti sono auto-lubrificanti e resistenti alla corrosione e all'abrasione.
  • Si consiglia di evitare l'utilizzo di boccole isolanti in ambienti umidi.
Materiale: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
356 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza flangia Diametro esterno minimo Colore Materiale Lunghezza sotto la testa Diametro esterno massimo Acquista
0,0366 € - 0,0452 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0359 € - 0,0443 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0294 € - 0,0363 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0213 € - 0,0263 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0241 € - 0,0297 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0213 € - 0,0263 € 396945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0352 € - 0,0435 € 9498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0392 € - 0,0484 € 518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0422 € - 0,0521 € 1494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,041 € - 0,0506 € Richiedi il lead time qui
1.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0398 € - 0,0491 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0344 € - 0,0425 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,1752 € - 0,2163 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0404 € - 0,0499 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0624 € - 0,077 € 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0404 € - 0,0499 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0466 € - 0,0575 € 22496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0526 € - 0,0649 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0267 € - 0,033 € 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0213 € - 0,0263 € 3998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
  • di 18
Rondella di spallamento 0.250 in Nylon 6/6

10625026

Fascia di prezzo
0,0452 € - 0,0366 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    3.2 mm
  • Diametro esterno flangia
    15.2 mm
  • Diametro esterno base
    9.4 mm
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Altezza flangia
    3.2 mm
Rondella di spallamento 0.075 in Nylon 6/6

10334171

Fascia di prezzo
0,0443 € - 0,0359 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    7.1 mm
  • Diametro esterno flangia
    5 mm
  • Diametro esterno base
    3 mm
  • Diametro interno
    1.9 mm
  • Altezza flangia
    0.8 mm
Rondella di spallamento 0.115 in Nylon 6/6

10334232

Fascia di prezzo
0,0363 € - 0,0294 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    2.4 mm
  • Diametro esterno flangia
    6 mm
  • Diametro esterno base
    3.7 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
Rondella di spallamento 0.115 in Nylon 6/6

10334195

Fascia di prezzo
0,0263 € - 0,0213 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    0.8 mm
  • Diametro esterno flangia
    5.5 mm
  • Diametro esterno base
    3.4 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
Rondella di spallamento 0.093 in Nylon 6/6

10334188

Fascia di prezzo
0,0297 € - 0,0241 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1 mm
  • Diametro esterno flangia
    6.4 mm
  • Diametro esterno base
    3.6 mm
  • Diametro interno
    2.4 mm
  • Altezza flangia
    0.8 mm
Rondella di spallamento 0.171 in Nylon 6/6

10334348

Fascia di prezzo
0,0263 € - 0,0213 €

Livelli di giacenza
396945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.2 mm
  • Diametro esterno flangia
    8.8 mm
  • Diametro esterno base
    5.3 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
Rondella di spallamento 0.173 in Nylon 6/6

10334362

Fascia di prezzo
0,0435 € - 0,0352 €

Livelli di giacenza
9498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    9.5 mm
  • Diametro esterno flangia
    8.7 mm
  • Diametro esterno base
    5.2 mm
  • Diametro interno
    4.4 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
Rondella di spallamento 0.200 in Nylon 6/6

10334485

Fascia di prezzo
0,0484 € - 0,0392 €

Livelli di giacenza
518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    9.5 mm
  • Diametro esterno flangia
    10.1 mm
  • Diametro esterno base
    6.6 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
Rondella di spallamento 0.378 in Nylon 6/6

10334843

Fascia di prezzo
0,0521 € - 0,0422 €

Livelli di giacenza
1494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.8 mm
  • Diametro esterno flangia
    19.1 mm
  • Diametro esterno base
    12.6 mm
  • Diametro interno
    9.6 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
Rondella di spallamento 0.166 in Nylon 6/6

10334621

Fascia di prezzo
0,0506 € - 0,041 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    8.5 mm
  • Diametro esterno flangia
    13.8 mm
  • Diametro esterno base
    8 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Altezza flangia
    1.9 mm
Rondella di spallamento 0.344 in Nylon 6/6

10334720

Fascia di prezzo
0,0491 € - 0,0398 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    3.2 mm
  • Diametro esterno flangia
    19.1 mm
  • Diametro esterno base
    11.9 mm
  • Diametro interno
    8.7 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
Rondella di spallamento 0.510 in Nylon 6/6

10334744

Fascia di prezzo
0,0425 € - 0,0344 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.7 mm
  • Diametro esterno flangia
    19.1 mm
  • Diametro esterno base
    15.9 mm
  • Diametro interno
    13 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
Rondella di spallamento 0.515 in Nylon 6/6

10334904

Fascia di prezzo
0,2163 € - 0,1752 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    6.4 mm
  • Diametro esterno flangia
    28.6 mm
  • Diametro esterno base
    18.2 mm
  • Diametro interno
    13.1 mm
  • Altezza flangia
    4.7 mm
Rondella di spallamento 0.193 in Nylon 6/6

10334577

Fascia di prezzo
0,0499 € - 0,0404 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    0.8 mm
  • Diametro esterno flangia
    12.4 mm
  • Diametro esterno base
    7.9 mm
  • Diametro interno
    4.9 mm
  • Altezza flangia
    0.8 mm
Rondella di spallamento 0.500 in Nylon 6/6

10334768

Fascia di prezzo
0,077 € - 0,0624 €

Livelli di giacenza
1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    11.1 mm
  • Diametro esterno flangia
    19.1 mm
  • Diametro esterno base
    15.9 mm
  • Diametro interno
    12.7 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
Rondella di spallamento 0.135 in Nylon 6/6

10334492

Fascia di prezzo
0,0499 € - 0,0404 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    3.6 mm
  • Diametro esterno flangia
    11.1 mm
  • Diametro esterno base
    6.4 mm
  • Diametro interno
    3.4 mm
  • Altezza flangia
    0.8 mm
Rondella di spallamento 0.385 in Nylon 6/6

10334607

Fascia di prezzo
0,0575 € - 0,0466 €

Livelli di giacenza
22496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    9.5 mm
  • Diametro esterno flangia
    14.5 mm
  • Diametro esterno base
    11.9 mm
  • Diametro interno
    9.8 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
Rondella di spallamento 0.323 in Nylon 6/6

10334782

Fascia di prezzo
0,0649 € - 0,0526 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.2 mm
  • Diametro esterno flangia
    19.1 mm
  • Diametro esterno base
    9.5 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
Rondella di spallamento 0.240 in Nylon 6/6

10334430

Fascia di prezzo
0,033 € - 0,0267 €

Livelli di giacenza
18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    6 mm
  • Diametro esterno flangia
    12.2 mm
  • Diametro esterno base
    8 mm
  • Diametro interno
    6.1 mm
  • Altezza flangia
    2 mm
Rondella di spallamento 0.115 in Nylon 6/6

10334201

Fascia di prezzo
0,0263 € - 0,0213 €

Livelli di giacenza
3998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    0.8 mm
  • Diametro esterno flangia
    5.1 mm
  • Diametro esterno base
    3.6 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    0.8 mm