Menu Ricerca

Anu-Lok Viti imperdibili - testa cilindrica

In produzione

Le viti imperdibili Anu-Lok sono progettate per offrire un fissaggio sicuro e resistente alle vibrazioni, rimanendo saldamente collegate. Presentano un design a testa cilindrica che consente una semplice applicazione della coppia con strumenti come chiavi esagonali. Anu-Lok 180 (AnuLok) è una fascetta in nylon riutilizzabile che agisce come un dado in nylon. Durante l'installazione, la fascetta si contrae per riempire lo spazio tra i filetti.

Il meccanismo di ritenzione specializzato previene il distacco completo dall'assemblaggio a causa di vibrazioni o sollecitazioni meccaniche, consentendo al contempo il ripetuto fissaggio e svitamento. Questa funzionalità è utile nelle applicazioni che richiedono manutenzione o accesso regolare, come armadi elettronici, protezioni per macchinari e componenti strutturali.

Nota: queste viti hanno un diametro del gambo ridotto e non devono essere serrate alla coppia raccomandata per una vite meccanica della stessa dimensione (d1).

  • Conforme a Machinery Directive 2006/42/EC (equivalente a ISO 4762) che garantisce la conformità agli standard di sicurezza e normativi, soprattutto nei settori in cui la minuteria allentata può rappresentare un rischio.
Materiale: Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti Codice Serie: SRP0154

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
78 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Acquista
8,62 € - 12,31 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
12,21 € - 17,44 € Richiedi il lead time qui
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
16,38 € - 23,40 € Richiedi il lead time qui
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
2,88 € - 4,12 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
2,91 € - 4,16 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
3,53 € - 5,04 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
2,74 € - 3,91 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
2,80 € - 4,00 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
2,86 € - 4,08 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
3,74 € - 5,34 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
3,62 € - 5,17 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
3,47 € - 4,96 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
3,62 € - 5,17 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
3,29 € - 4,70 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
3,70 € - 5,29 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
3,29 € - 4,70 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
3,53 € - 5,04 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
3,12 € - 4,45 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
3,23 € - 4,62 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
3,23 € - 4,62 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
  • di 4
Vite imperdibile M16 16.0 40.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20758547

Fascia di prezzo
12,31 € - 8,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Vite imperdibile M20 20.0 40.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20758608

Fascia di prezzo
17,44 € - 12,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M20
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Vite imperdibile M20 20.0 80.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20758622

Fascia di prezzo
23,40 € - 16,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M20
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Vite imperdibile M3 3.0 16.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20757946

Fascia di prezzo
4,12 € - 2,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Vite imperdibile M4 4.0 12.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20757991

Fascia di prezzo
4,16 € - 2,91 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Vite imperdibile M4 4.0 40.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20758059

Fascia di prezzo
5,04 € - 3,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Vite imperdibile M3 3.0 10.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20757922

Fascia di prezzo
3,91 € - 2,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Vite imperdibile M3 3.0 12.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20757939

Fascia di prezzo
4,00 € - 2,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Vite imperdibile M4 4.0 10.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20757984

Fascia di prezzo
4,08 € - 2,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Vite imperdibile M4 4.0 50.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20758066

Fascia di prezzo
5,34 € - 3,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Vite imperdibile M5 5.0 40.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20758134

Fascia di prezzo
5,17 € - 3,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Vite imperdibile M5 5.0 30.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20758110

Fascia di prezzo
4,96 € - 3,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Vite imperdibile M6 6.0 35.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20758202

Fascia di prezzo
5,17 € - 3,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Vite imperdibile M6 6.0 16.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20758165

Fascia di prezzo
4,70 € - 3,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Vite imperdibile M6 6.0 40.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20758219

Fascia di prezzo
5,29 € - 3,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Vite imperdibile M5 5.0 20.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20758097

Fascia di prezzo
4,70 € - 3,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Vite imperdibile M5 5.0 35.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20758127

Fascia di prezzo
5,04 € - 3,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Vite imperdibile M3 3.0 25.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20757960

Fascia di prezzo
4,45 € - 3,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Vite imperdibile M3 3.0 30.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20757977

Fascia di prezzo
4,62 € - 3,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Vite imperdibile M5 5.0 16.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20758080

Fascia di prezzo
4,62 € - 3,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5