Menu Ricerca

Anu-Lok Viti di spallamento - Testa cilindrica

In produzione

Le viti a spallamento con testa cilindrica Anu-Lok sono caratterizzate da una spalla cilindrica che distingue la testa della vite dalla sua sezione filettata. Viene lavorata con precisione per fungere da superficie di appoggio per la testa della vite.

Queste viti utilizzano Anu-Lok 180 (AnuLok), una fascetta in nylon riutilizzabile che agisce come un dado in nylon. Durante l'installazione, la fascetta in nylon si contrae per riempire lo spazio tra le filettature, creando un meccanismo di tenuta che impedisce alla vite di staccarsi a causa di vibrazioni o sollecitazioni meccaniche.

Dotate di una testa esagonale, queste viti possono essere facilmente serrate o allentate utilizzando una chiave inglese.

  • Sono adatte a molteplici applicazioni, tra cui l'elettronica, i macchinari e l'industria automobilistica.
  • Le viti presentano proprietà magnetiche e sono resistenti alla corrosione.
Materiale: Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti Codice Serie: SRP0130

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
170 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Acquista
5,03 € - 7,19 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
5.0
90.0
6.0
3.0
10.0
16,88 € - 24,11 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
14.0
75.0
22.0
10.0
30.0
3,06 € - 4,37 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
5.0
4.0
6.0
3.0
10.0
3,12 € - 4,45 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
5.0
10.0
6.0
3.0
10.0
3,09 € - 4,42 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
5.0
6.0
6.0
3.0
10.0
3,35 € - 4,79 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
5.0
20.0
6.0
3.0
10.0
3,06 € - 4,37 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
5.0
3.0
6.0
3.0
10.0
3,79 € - 5,42 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
4.0
50.0
5.0
2.5
8.0
3,06 € - 4,37 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
5.0
5.0
6.0
3.0
10.0
3,03 € - 4,33 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
5.0
2.0
6.0
3.0
10.0
3,09 € - 4,42 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
5.0
8.0
6.0
3.0
10.0
3,27 € - 4,67 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
5.0
16.0
6.0
3.0
10.0
4,56 € - 6,52 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
5.0
70.0
6.0
3.0
10.0
3,58 € - 5,12 € Richiedi il lead time qui
M6
8.0
6.0
6.0
11.0
4.0
12.0
3,82 € - 5,46 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
5.0
40.0
6.0
3.0
10.0
4,80 € - 6,85 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
5.0
80.0
6.0
3.0
10.0
3,21 € - 4,58 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
5.0
14.0
6.0
3.0
10.0
3,94 € - 5,63 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
5.0
45.0
6.0
3.0
10.0
3,70 € - 5,29 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
5.0
35.0
6.0
3.0
10.0
3,47 € - 4,96 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
5.0
25.0
6.0
3.0
10.0
  • di 9
Vite di spallamento M5 6.0 90.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756925

Fascia di prezzo
7,19 € - 5,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento M16 20.0 75.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20757830

Fascia di prezzo
24,11 € - 16,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vite di spallamento M5 6.0 4.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756710

Fascia di prezzo
4,37 € - 3,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento M5 6.0 10.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756765

Fascia di prezzo
4,45 € - 3,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento M5 6.0 6.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756734

Fascia di prezzo
4,42 € - 3,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento M5 6.0 20.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756819

Fascia di prezzo
4,79 € - 3,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento M5 6.0 3.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756703

Fascia di prezzo
4,37 € - 3,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento M4 5.0 50.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756680

Fascia di prezzo
5,42 € - 3,79 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento M5 6.0 5.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756727

Fascia di prezzo
4,37 € - 3,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento M5 6.0 2.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756697

Fascia di prezzo
4,33 € - 3,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento M5 6.0 8.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756758

Fascia di prezzo
4,42 € - 3,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento M5 6.0 16.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756796

Fascia di prezzo
4,67 € - 3,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento M5 6.0 70.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756901

Fascia di prezzo
6,52 € - 4,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento M6 8.0 6.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756963

Fascia di prezzo
5,12 € - 3,58 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento M5 6.0 40.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756857

Fascia di prezzo
5,46 € - 3,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento M5 6.0 80.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756918

Fascia di prezzo
6,85 € - 4,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento M5 6.0 14.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756789

Fascia di prezzo
4,58 € - 3,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento M5 6.0 45.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756864

Fascia di prezzo
5,63 € - 3,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento M5 6.0 35.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756840

Fascia di prezzo
5,29 € - 3,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento M5 6.0 25.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756826

Fascia di prezzo
4,96 € - 3,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0