Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.
Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 635,5481 € - 706,1588 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
4550.0
|
||
| 447,8348 € - 497,5977 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3150.0
|
||
| 475,3392 € - 528,1535 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3350.0
|
||
| 669,6987 € - 744,1132 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
4800.0
|
||
| 628,7347 € - 698,593 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
4500.0
|
||
| 166,1655 € - 184,6306 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1800.0
|
||
| 108,3247 € - 120,3631 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1100.0
|
||
| 214,4654 € - 238,2914 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
2350.0
|
||
| 120,6244 € - 134,0317 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1250.0
|
||
| 261,3859 € - 290,4264 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
2900.0
|
||
| 388,5937 € - 431,7731 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
3400.0
|
||
| 198,9367 € - 221,0384 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
2150.0
|
||
| 383,0657 € - 425,6285 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
3350.0
|
||
| 72,0632 € - 80,0679 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
750.0
|
||
| 111,8882 € - 124,3237 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1150.0
|
||
| 203,2003 € - 225,7827 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
2200.0
|
||
| 240,047 € - 266,7154 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
2650.0
|
||
| 190,3363 € - 211,4871 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
2050.0
|
||
| 488,9033 € - 543,2224 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
5950.0
|
||
| 231,5093 € - 257,2372 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
2550.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare