Menu Ricerca

Alberi temprati in acciaio inossidabile

Disponibile

Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.

Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Sono adatti per applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica.
  • Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfera lineare.
  • Si trovano in applicazioni come le apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, i sistemi automobilistici e i dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.230 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
461,5765 € - 512,8651 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
3250.0
539,9202 € - 599,9136 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
3850.0
546,7858 € - 607,5421 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
3900.0
492,1219 € - 546,8067 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
3500.0
505,7591 € - 561,9488 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
3600.0
526,2725 € - 584,7507 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
3750.0
560,4231 € - 622,6946 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
4000.0
594,5737 € - 660,6386 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
4250.0
574,0708 € - 637,8576 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
4100.0
580,9364 € - 645,4861 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
4150.0
567,2574 € - 630,2813 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
4050.0
642,372 € - 713,7455 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
4600.0
533,0963 € - 592,3269 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
3800.0
608,2214 € - 675,8015 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
4350.0
601,3975 € - 668,2148 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
4300.0
172,958 € - 192,1755 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
1500.0
498,9457 € - 554,383 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
3550.0
197,9439 € - 219,9412 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
1750.0
478,4846 € - 531,6438 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
3400.0
615,087 € - 683,43 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
4400.0
  • di 62
Albero temprato 25.0 3250.0 0.9 Acciaio inossidabile

20302054

Fascia di prezzo
512,8651 € - 461,5765 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 3850.0 0.9 Acciaio inossidabile

20302177

Fascia di prezzo
599,9136 € - 539,9202 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 3900.0 0.9 Acciaio inossidabile

20302184

Fascia di prezzo
607,5421 € - 546,7858 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 3500.0 0.9 Acciaio inossidabile

20302108

Fascia di prezzo
546,8067 € - 492,1219 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 3600.0 0.9 Acciaio inossidabile

20302122

Fascia di prezzo
561,9488 € - 505,7591 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 3750.0 0.9 Acciaio inossidabile

20302153

Fascia di prezzo
584,7507 € - 526,2725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 4000.0 0.9 Acciaio inossidabile

20302207

Fascia di prezzo
622,6946 € - 560,4231 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 4250.0 0.9 Acciaio inossidabile

20302252

Fascia di prezzo
660,6386 € - 594,5737 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 4100.0 0.9 Acciaio inossidabile

20302221

Fascia di prezzo
637,8576 € - 574,0708 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 4150.0 0.9 Acciaio inossidabile

20302238

Fascia di prezzo
645,4861 € - 580,9364 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 4050.0 0.9 Acciaio inossidabile

20302214

Fascia di prezzo
630,2813 € - 567,2574 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 4600.0 0.9 Acciaio inossidabile

20302320

Fascia di prezzo
713,7455 € - 642,372 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 3800.0 0.9 Acciaio inossidabile

20302160

Fascia di prezzo
592,3269 € - 533,0963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 4350.0 0.9 Acciaio inossidabile

20302276

Fascia di prezzo
675,8015 € - 608,2214 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 4300.0 0.9 Acciaio inossidabile

20302269

Fascia di prezzo
668,2148 € - 601,3975 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 1500.0 0.9 Acciaio inossidabile

20301705

Fascia di prezzo
192,1755 € - 172,958 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 3550.0 0.9 Acciaio inossidabile

20302115

Fascia di prezzo
554,383 € - 498,9457 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 1750.0 0.9 Acciaio inossidabile

20301750

Fascia di prezzo
219,9412 € - 197,9439 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 3400.0 0.9 Acciaio inossidabile

20302085

Fascia di prezzo
531,6438 € - 478,4846 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 4400.0 0.9 Acciaio inossidabile

20302283

Fascia di prezzo
683,43 € - 615,087 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900