Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.
Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.
Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55,86 € - 61,90 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
250.0
|
||
| 179,50 € - 198,89 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
1400.0
|
||
| 144,70 € - 160,34 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
1100.0
|
||
| 234,42 € - 259,74 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
1200.0
|
||
| 220,09 € - 243,87 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
1750.0
|
||
| 187,40 € - 207,65 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
900.0
|
||
| 225,89 € - 250,29 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
1800.0
|
||
| 166,83 € - 184,85 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
550.0
|
||
| 239,95 € - 265,87 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
800.0
|
||
| 280,01 € - 310,26 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
1450.0
|
||
| 307,36 € - 340,57 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
1600.0
|
||
| 542,01 € - 600,56 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
1800.0
|
||
| 243,54 € - 269,85 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
1250.0
|
||
| 395,77 € - 438,53 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
1300.0
|
||
| 144,10 € - 159,67 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
1450.0
|
||
| 72,24 € - 80,05 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
750.0
|
||
| 59,11 € - 65,49 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
600.0
|
||
| 63,49 € - 70,35 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
650.0
|
||
| 148,49 € - 164,53 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
1500.0
|
||
| 139,73 € - 154,83 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
1400.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare