Menu Ricerca

Albero temprato 12.0 3700.0 0.6 Acciaio

Albero in acciaio temprato di 12 Ø progettato per l'uso con boccole a sfere lineari, fornisce un movimento rotatorio fluido e preciso. Grazie al materiale utilizzato per la sua produzione, offre maggiore forza, durata e resistenza all'usura e alla corrosione. Realizzato in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20277192

Codice articolo precedente:

20277192

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 86,09 €
10 - 19 77,48 €
20 - 39 73,18 €
40 - 49 64,57 €
50 - 99 60,26 €
100 + 51,65 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

86,09 €

1 x 86,09 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 12.0
l1 3700.0
Depth of hardness min 0.6
Peso Kg 3.293
Materiale Acciaio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci