Vantaggi delle rondelle in gomma TPV per la tenuta e il controllo delle vibrazioni
Le rondelle in gomma morbida TPV sono ampiamente utilizzate nelle applicazioni in cui tenuta affidabile e controllo delle vibrazioni sono fondamentali. Combinando la flessibilità della gomma con i vantaggi di lavorazione dei termoplastici, garantiscono prestazioni costanti sotto carico, a temperature variabili e in ambienti esposti ad agenti chimici. Grazie alla loro capacità di mantenere l'integrità della tenuta, queste rondelle industriali in gomma sono una scelta affidabile per un'ampia gamma di applicazioni. In questa guida, approfondiremo:
Differenze tra gomma TPV e plastica
Caratteristiche delle rondelle in gomma morbida
Vantaggi delle rondelle in gomma TPV
Settori e applicazioni
Altre tipologie di rondelle
Differenze tra gomma TPV e plastica
A prima vista, il TPV può sembrare simile alle plastiche standard, soprattutto perché viene lavorato con metodi termoplastici convenzionali. Tuttavia, le sue prestazioni nelle applicazioni di tenuta e controllo delle vibrazioni sono significativamente diverse.
Il TPV, o vulcanizzato termoplastico, è un materiale ibrido che combina polipropilene e gomma EPDM vulcanizzata dinamicamente. Il risultato è un materiale che si comporta come la gomma, pur essendo lavorato come un termoplastico.
Le materie plastiche convenzionali sono tipicamente rigide o semirigide. Sebbene offrano buone prestazioni in applicazioni strutturali, non forniscono l'elasticità necessaria per garantire una tenuta efficace. Sotto carico, le rondelle in plastica possono deformarsi o perdere il contatto superficiale costante, riducendo le prestazioni di tenuta nel tempo.
Le rondelle in TPV combinano stampaggio a iniezione con recupero elastico, consentendo loro di mantenere prestazioni di tenuta sotto carico in modo più efficace rispetto alle plastiche rigide. Ideali per applicazioni ad alto volume produttivo, dove precisione dimensionale, ripetibilità ed efficienza produttiva sono requisiti fondamentali.
Caratteristiche delle rondelle in gomma morbida
Le rondelle in gomma morbida in TPV di Essentra sono progettate per l'uso con viti e dadi in applicazioni in cui sono necessari ammortizzazione, tenuta e controllo delle vibrazioni. Realizzati in materiale più morbido, si adattano bene alle superfici irregolari una volta serrati, contribuendo a distribuire uniformemente il carico e prevenire danni. Riducono il rumore e assorbono i movimenti, rendendoli adatti ad alto volume produttivo, dove precisione dimensionale, ripetibilità ed efficienza produttiva sono requisiti fondamentali.
Vantaggi delle rondelle in gomma TPV
Le rondelle in gomma morbida in TPV offrono un ottimo equilibrio tra elasticità, durabilità e resistenza ambientale, rendendole altamente efficaci nelle applicazioni di tenuta e controllo delle vibrazioni.
| Proprietà della rondella in gomma TPV | Vantaggio | Perché fare |
| Recupero elastico | Si adattano a superfici di accoppiamento irregolari o non uniformi sotto compressione | Garantiscono una tenuta affidabile e una distribuzione uniforme del carico sulle superfici fissate |
| Resistenza alla deformazione permanente | Resistono alle deformazioni permanenti | Garantiscono prestazioni di tenuta a lungo termine |
| Stabilità termica | Rimangono flessibili a basse temperature e stabili a temperature elevate | Migliorano le prestazioni in diverse condizioni operative |
| Resistenza chimica | Resistenza ad oli, combustibili, lubrificanti e sostanze chimiche industriali comuni | Riducono il rischio di degrado dei materiali durante l'esercizio |
| Smorzamento delle vibrazioni | Assorbe le vibrazioni, riduce il rumore e limita lo stress meccanico negli assemblaggi dinamici | Riducono rumore, urti e usura dei componenti negli assemblaggi vibranti |
| Durabilità meccanica | Offre buona resistenza all'abrasione e robustezza | Prolungano la durata in applicazioni gravose |
Settori e applicazioni
Le rondelle in gomma TPV sono utilizzate in diversi settori industriali grazie alle loro elevate prestazioni di tenuta. Le proprietà del materiale le rendono adatte sia per applicazioni con tenute statiche che per assemblaggi dinamici esposti a sollecitazioni meccaniche e ambientali.
| Settore | Applicazione | Perché utilizzato |
| Automotive | Sistemi di tenuta, assemblaggi e interfacce fluide | Le rondelle TPV per il settore automotive offrono buona stabilità termica e flessibilità nelle applicazioni non direttamente a contatto con fluidi |
| Apparecchiature industriali | Pompe, valvole, compressori e macchinari, comprese applicazioni ad alta pressione | Garantiscono una tenuta affidabile e lunga durata operativa in ambienti a pressione controllata |
| Impianti elettrici ed elettrodomestici | Contenitori, connettori e supporti isolanti che utilizzano rondelle | Le rondelle antivibranti garantiscono flessibilità, isolamento e controllo efficace delle vibrazioni |
| Sistemi di movimentazione dei fluidi | Sistemi per trasferimento di acqua, aria e sostanze chimiche che richiedono soluzioni di tenuta TPV | Garantiscono una tenuta costante grazie all’elevata resistenza chimica del TPV |
| Produzione generale | Assemblaggi mobili e interfacce delle apparecchiature con anelli antivibrazione | Riducono il rumore e l'usura, mantenendo la tenuta in caso di sollecitazioni meccaniche |
Altri tipi di rondelle
Se le rondelle industriali in gomma TPV non sono necessarie per la vostra applicazione, avrete a disposizione altre soluzioni per soddisfare diversi requisiti in termini di tenuta, distribuzione del carico e protezione ambientale. La scelta del materiale deve dipendere da esposizione a temperature, contatto chimico, carico meccanico e dinamiche dell'applicazione.
Rondelle piane in nylon
Le rondelle piane in plastica, note anche come rondelle uniforme, sono progettate per distribuire uniformemente il carico del fissaggio, riducendo al contempo l'attrito e il calore durante il serraggio. Offrono elevate prestazioni meccaniche, resistenza alla corrosione e alle sostanze chimiche e isolamento elettrico. Garantiscono inoltre un distanziamento affidabile, un'ammortizzazione e resistenza all'umidità. Disponibili in nylon 6/6, policarbonato, PEEK, polipropilene e PVC.
Rondelle isolanti a tazza
Le rondelle a cupola, spesso note come rondelle isolanti, sono utilizzate per isolare la testa di una vite metallica e prevenire il contatto elettrico. Realizzati in nylon 6/6, offrono protezione contro corrosione, oli e molti agenti chimici e resistenza alla fiamma UL94 V2. Compatibili con le principali tipologie di testa vite, tra cui cilindrica e bombata.
Rondelle di tenuta
Le rondelle di tenuta garantiscono il fissaggio di viti o bulloni durante il montaggio prendendo il gambo. Supportano l'isolamento, l'ammortizzazione e la distanziazione, proteggendo i gruppi da umidità e contatto elettrico. Disponibili con denti interni o esterni e design conico, riducono i tempi di installazione. Realizzati in nylon 6/6, policarbonato o HDPE.
Rondelle a spalla
Utilizzati per isolare elementi di fissaggio o alberi, in particolare in applicazioni elettroniche. Garantiscono isolamento elettrico, resistenza alla corrosione e protezione dalle vibrazioni, fungendo anche da distanziali o guide. La gamma comprende rondelle a vite, rondelle a spalla standard, rondelle di bloccaggio e tenuta, oltre a boccole flangiate per applicazioni con carichi leggeri. Realizzati in Nylon 6/6, materiale non conduttivo, conforme UL94 V2. Disponibili anche:versioni in PPS riempite di vetro con elevata resistenza a temperature, fino a 220°C. Con indice di fiamma UL94 V0.
Rondelle a molla
Le rondelle a molla hanno forma conica, e non aderiscono completamente alla superficie finché non viene applicato un carico. Questo design consente di generare una forza a molla, contribuendo a mantenere la tensione in un assemblaggio fissato. Assorbono gli urti e contrastano le vibrazioni durante il carico assiale. Adatte per uso singolo o in varie configurazioni di impilamento, offrono flessibilità in diverse esigenze di carico e deflessione, oltre a isolamento elettrico e resistenza alla corrosione. Realizzate in acciaio inossidabile, acciaio, acetal e acciaio al carbonio.
Scaricate gratuitamente i CAD
Per la maggior parte delle soluzioni sono disponibili disegni CAD scaricabili gratuitamente. Se non siete certi del tipo di rondelle più adatto alla vostra applicazione, i nostri esperti saranno lieti di consigliarvi in qualsiasi momento. Qualunque siano le vostre esigenze, potete contare su una risposta rapida.
Domande?
Contattateci all'indirizzo sales@essentracomponents.it o contattate uno dei nostri esperti per maggiori informazioni sulla soluzione ideale per la vostra applicazione al numero +39 051 6325 266.