Elementi di Fissaggio


Dadi e rondelle

  • Garantire che le vostre applicazioni siano ben salde e fermamente unite, può essere una sfida. In Essentra Components disponiamo di un vasto assortimento di dadi e rondelle per esigenze standard e specifiche, in materiali differenti come, ad esempio, le nostre rondelle in metallo o le rondelle piane in Nylon. Disponiamo anche di dadi esagonali, dadi a cupola, dadi a farfalla, dadi zigrinati tutti progettati all'insegna della qualità. La maggior parte dei nostri prodotti possono essere provati prima dell'acquisto, non esitate quindi a richiederci un campione gratuito.

Barre e viti

  • Passate in rassegna la nostra gamma di barre e viti su Essentra Components. I nostri perni e le nostre barre filettate sono ideali per applicazioni in cui non serve la testa della vite o dove lo spazio è limitato. Penetrano completamente nel materiale fissandolo, possono essere inseriti direttamente nell'applicazione. Le nostre viti di alta qualità fissano saldamente i componenti e garantiscono la tenuta del vostro prodotto anche durante un uso intensivo. La nostra gamma comprende le viti a testa svasata, ideali per applicazioni in cui non deve essere visibile la testa sporgente; le viti a testa esagonale, invece, sono la soluzione ideale per il fissaggio meccanico dei componenti. Per ulteriori informazioni consultate il nostro Knowledge Centre: troverete tantissimi articoli e case study che riguardano una miriade di settori e di applicazioni.

Rivetti e fissaggi per pannelli

  • I nostri rivetti e componenti per il fissaggio sono davvero versatili e indubbiamente risolveranno i vostri problemi progettuali e produttivi. Per applicazioni nel campo dell'arredamento, disponiamo di una gamma completa di componenti robusti e facili da installare quali ad esempio connettori, dispositivi di fissaggio per mobili e giunti. Per le applicazioni più esigenti dell'industria automobilistica o elettronica, i nostri rivetti offrono resistenza e stabilità alle alte temperature; possiamo offrirvi rivetti in plastica e in Nylon, rivetti ad albero e a pressione. Non riuscite a decidere quale soluzione migliore per la vostra applicazione? Visualizzate la nostra serie di guide e consigli utili: Guida per progettisti per la scelta dei dispositivi di fissaggio e Guida rapida per l'acquisto dei dispositivi di fissaggio.

Sistemi di fissaggio per perni

  • Numerosi perni e accessori di fissaggio, per applicazioni e settori industriali diversi.

Distanziatori e supporti

  • La progettazione e la costruzione di elettrodomestici, cabinet per quadri elettrici oppure di macchine e attrezzature per l'ufficio richiedono la capacità di gestire la conduttività e lo spazio. La nostra gamma offre un'ampio assortimento di distanziatori e colonnine per sostenere, bloccare, distanziare o guidare la vostra applicazione. I distanziatori non filettati sono progettati per essere installati a mano e non richiedono apparecchiature per l' assemblaggio. Sono adatti a un'ampia gamma di applicazioni. Disponibili in una vasta gamma di materiali e misure.