Menü Keresés

100 terméktípust találtunk erre: Reteszek, zárak és zsanérok

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Reteszek, zárak és zsanérok

Lista Táblázat

Door Stays - Heavy Duty

Raktáron Gyártás alatt

These Door Stays are aimed to offer consistent support and controlled movement for large doors in a variety of applications. It can support heavy loads while remaining stable and simple to use.

It can open to a maximum of 90 when placed with the cable release and has a total opening of 100 if used without the release wire. It is available in both left and right-hand versions, with and without a wire release.

It is easy to install into the applications with the help of basic tools. Commonly used in heavy-duty applications, such as exterior doors, industrial settings, fire exits, or doors in high-traffic areas.

  • Offers consistent support and controlled movement for large doors.
  • It can open to a maximum of 90 when placed with the cable release and has a total opening of 100.
  • Used in heavy-duty applications, such as exterior doors, industrial settings, or fire exits.
Material: 304 Stainless Steel

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

45 fokos felszerelésű mini nyelves rugós zár

Raktáron Gyártás alatt

A 45 fokos felszerelésű mini nyelves rugós zár házában egy akár 1 mm-es csavarodást lehetővé tevő rugó van.

A nyelv 45 fokos szöget zár be a házzal. A retesz alternatív zárási mélység választékkal és három fejstílussal választható: 6 mm-es négyzet, 7 mm-es háromszög és hornyolt.

  • Anyaga: Cinköntvény
  • Felületkezelési lehetőségek: fekete porszórt és krómozott

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

90 fokban behajtható fedéltámaszok

Raktáron Gyártás alatt

A behajtható fedéltámaszok ideálisak fedelek, elektromos panelek, kémlelőnyílások fedelének megtartására. Termékskálánkban különböző anyagokból, jobbos és balos kivitelben találhatók meg.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Ajtómegállítók

Raktáron Gyártás alatt

This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.

Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.

They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.

  • Material: NBR, Steel, Die Cast Zinc
  • Colour: Black, Red

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Ajtótartó kampók és záróelemek

Raktáron Gyártás alatt

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Anya rugós aljzat ütközős akasztóhoz

Raktáron Gyártás alatt

A rugós aljzat rugórendszerrel záródik és nyílik és működteti a záró és kioldó mechanizmust. Ez az ajtózár két, a szerelési követelményeknek megfelelő önállóan rendelhető rugóval is kompatibilis.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Behúzós kapcsolószekrény zárak

Raktáron Gyártás alatt

A kiemelve forduló behúzó zárak ideális olyan szekrényekhez, amelyek jobb tömítést igényelnek rezgés közben. A zár 5 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. A termékcsalád vágása 16,5x13,7 mm.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Behúzózárak és záróelemek – műanyag és gumi

Raktáron Gyártás alatt

A hajlékony keretes behúzózárak profilja alacsony; ezt segíti, hogy a záróelem rejtve van és a zár alatt rögzül. A fogantyú fekete gumiból készül, ezért nem rozsdásodik; szabványos M4 csavarokkal (nem tartozék) rögzíthető

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Bepattanó mágneszárak

Raktáron Gyártás alatt

Mágneses zárak - besüllyesztés a keretbe és süllyesztett hatás elérése. A termékcsalád különféle bepattanós megoldásokat kínál a gyors telepítésért, vagy csavaros megoldást az erősebb tartásért. A termék különböző panelvastagsághoz és erőkhöz használható.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Bepattintós zárak – rögzítőcsapok

Raktáron Gyártás alatt

Kínálatunkban számos fém és műanyag záróelemet és ütközőt talál. Az ütközők természetes polioximetilén, felületkezelt acél, illetve poliamid anyagváltozatban érhetők el, a záróelemek különböző poliamid kivitelben rendelhetők. Az ütközőt az alapjánál fogva lehet az ajtóra vagy a levehető panel külső oldalára csavarozni. A záróelem fából készült szekrényekre vagy panelre szerelhető fel

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Bútorzárak - függőleges tolóajtó - fához

Raktáron Gyártás alatt

Ez a zárkínálat ideális fa fiókokhoz és vitrinekhez. A formaterv és a befejezés stílusos, esztétikailag tetszetős alkalmazásokat eredményez. A különböző és egyforma kulcsok választéka biztonságot nyújt.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Bútorzárak - nagy teherbírású szekrényzár

Raktáron Gyártás alatt

A nagy teherbírású vitrinzárak nagy fém vagy fa szekrényekhez alkalmasak. Süllyesztett dizájn lapos szekrényfelület biztosításáért. A kivitel esztétikus és vonzó, és az egyforma kulcsos, különböző kulcsos vagy kulcs nélküli opciók eltérő szintű biztonságot nyújtanak.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Bútorzárak - rugós nyelvű

Raktáron Gyártás alatt

A rugós nyelves bútorzárak nagy biztonságot igénylő helyzetekben használhatók. Ezek fafiókokhoz ajánlott rászegező, illetve felületre rögzíthető csapózáras behúzózárak. A biztonságot tovább növeli, hogy a zár közepe fúrásbiztos, a kulcsot pedig csak zárt állapotban lehet kivenni. A karimás rögzítésű változatot kifejezetten fa tolóajtókhoz terveztük. Ez a nyomózár ideális raktári szekrényekhez, pultokhoz és fa bemutatószekrényekhez. A nyomással záródó funkció a forgalmas kereskedelmi helyszíneken időt takarít meg. Jó biztonsági szintet nyújtanak, és fúrásbiztos maggal rendelkeznek. Az ellenanyás rögzítésű egyszerű nyomózár mechanizmus kényelmesen, megnyomással zárható és kulccsal nyitható. A zár csak 45-ot fordul, a kulcs kivehető nyitott állapotban. A zár szabványos kettős D szerelőfuratba szerelhető, és használható tolóajtóknál, vitrineknél és üveg homlokzatú hirdetőtábláknál

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Bútorzárak - süllyesztett kivitelű

Raktáron Gyártás alatt

Műanyag házas acél szekrényzárak. Nagy igénybevételre tervezett szekrényekhez, például acélszekrényekhez használható, a speciális rögzítőlemeznek köszönhetően egyszerű a beszerelése. A csíptethető kivitelű ház szintén megkönnyíti a felszerelést. A termékhez tartozik egy rozsdamentes acél porvédő fedél is, és a zárak rendelhetők egyforma vagy eltérő kulccsal nyitható kivitelben is

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Bútorzárak üveg tolóajtókhoz

Raktáron Gyártás alatt

Ez a zárkínálat ideális üveg tolóajtós alkalmazásokhoz. Egyforma és különböző kulccsal, valamint számos rögzítési móddal.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Csavaros zárreteszek – oldalsó rögzítés

Raktáron Gyártás alatt

Oldalsó rögzítésű, rugós központi reteszelés. A reteszek bármelyik irányban felszerelhetők; a retesz és a tartó jelölése gondoskodik a megfelelő tájolásról

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Csere zárnyelvek

Raktáron Gyártás alatt

A kínált nyelvek alternatívát vagy cserét kínálnak a zárainkkal szállítottakhoz. A termékcsalád számos alkalmazásnak megfelelő zárási mélységet, anyagot és profilt kínál.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Csúszó pattintózárak

Raktáron Gyártás alatt

A csúszva reteszelő zárak termékcsaládja gyors csúszó mozgáskioldó retesszel rendelkezik. Alkalmasak kis méretű ajtókhoz, és a termékcsalád a biztonság növelése érdekében megoldást kínál a különböző panelvastagságokra és zárási követelményekre.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Dróthurkos behúzózár és kapocs

Raktáron Gyártás alatt

A dróthurkos behúzózárak és kapcsok kialakítása egyszerű, ergonomikus, és széles körben alkalmazhatók olyan helyzetekben, ahol egyszerű zármegoldásra van szükség. A beakasztó és a kapocs külön rendelhető, lágyacél és rozsdamentes acél kivitelben

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Dróthurkos lakatolható zár és rögzítőelem

Raktáron Gyártás alatt

A dróthurkos zárak két alkatrész erős összehúzására és összezárására használhatók. Rozsdamentes acélból, illetve horganyzott acélból is rendelhetők; kézzel használhatók, ezért használatuk gyors és egyszerű. Széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez. Lakattal lezárhatók

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Dróthurkos zár és rögzítőelem

Raktáron Gyártás alatt

A huzalhurok-zárat vagy huzalrögzítést sokféle alkalmazásban használják. Nagyobb teherbírásúak, mint a középre elhelyezett fedett fiókzárak. A termékcsalád különböző illesztési pozíciókkal, anyagkivitelben, méretben és zárással rendelhető a nagyobb biztonságért.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Egyrudas szerkezet készlet

Raktáron Gyártás alatt

Rúdszerkezetek két és három pontos süllyesztett zár telepítéshez. A rúdszerkezetek része egy vezetősín, egy tartó és egy rúd. Az alumínium rudak átmérője 0,34". A rúdszerkezetek távolsága 0,75". A vezető és tartókonzol 1010-es acélból készül fekete poliamid betétekkel. Zárat nem tartalmaz, és külön meg kell vásárolni.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Ellenanyák nyelves zárokhoz

Raktáron Gyártás alatt

Ez a műanyag záróanya a műanyag negyedfordulatos rugós zárral együtt szállított fém reteszelő anya alternatívájaként szolgál.

  • Anyag: 30%-os üvegszál erősítésű poliamid
  • Színe: Fekete

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Ellenanyával rögzített nyomózárak

Raktáron Gyártás alatt

Ezek a zárak anyával rögzíthetők.A tolózárak csúszóajtókhoz, vitrinekhez, biztonsági kémlelőnyílásokhoz és zsalukhoz alkalmazhatók. A retesz mechanizmus kényelmesen, megnyomással zárható és kulccsal nyitható. Egyforma vagy különböző kulcsos opció a több biztonsági szint érdekében.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Ellendarabok

Raktáron Gyártás alatt

Különböző ellendarabjaink ideálisak normál esetben ellendarab nélkül kapható zárakhoz, illetve ha további ellendarabokra van szükség

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)
  • / 4