Menü Keresés

118 terméktípust találtunk erre: Kábelrendezés

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Kábelrendezés

Lista Táblázat

Benyomós kábelbilincsek

Raktáron Gyártás alatt

Kábelek betevéséhez vagy kivevéséhez több alkalommal nyitható és csukható. A nagy területű talp stabil rögzítést tesz lehetővé. Poliamid 6/6

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Benyomós lapos kábelrögzítő

Raktáron Gyártás alatt

Ezek a laposkábel-rögzítők benyomható kialakításuknak köszönhetően könnyen szerelhetők. A csuklós kupaknak köszönhetően a kábelek szorosan illeszkednek, de a szorító nem feszíti őket. Különböző konfigurációban érhető el a szükségletnek megfelelően.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Bepattanó tömszelence

Raktáron Gyártás alatt

Szerszámmentes rögzítéshez és leszereléshez. A bepattintós és könnyen rögzíthető tömszelencék biztonságos, időjárásálló tömítést és megbízható (csavarás-, feszítés- és gubancbiztos) megoldást kínálnak az időhatékony kábelátvezetésre.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Bepattanós kábelátvezető hüvelyek

Raktáron Gyártás alatt

A kábelek, vezetékek és csövek befogadására szolgáló nyitott bepattanós kábelátvezető hüvelyek. A panelfuratba való beszerelés után a persely szilárdan zárul.

A tartós anyag szigetelést és enyhe feszültségmentesítést biztosít, miközben segít megvédeni a burkolt vezetékeket és kábeleket a kezeletlen szélektől.

  • Anyag: Poliamid 6/6
  • Színe: Fekete
  • UL94 V2 tűzvédelmi besorolás

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Bepattintós U rögzítők

Raktáron Gyártás alatt

Alacsony profilú kábelrögzítők zsúfolt áramköri lapokon és más szűk helyeken történő használatra. Jól rögzíthető sarkokban vagy széleken.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Bepattintós kábelhüvelyek

Raktáron Gyártás alatt

A zárt perselyeket a vezetékek, kábelek és csövek védelmére terveztük a fémlemezeken lévő fúrt és behúzott lyukak éles széleivel szemben.

A gazdaságos, de tartós anyag sima felületű nyílást kínál. Kemény és hőálló változatok is szerepelnek kínálatunkban.

A zárt persely kialakítása többszörös reteszeléssel rendelkezik, amely lehetővé teszik, hogy a persely könnyedén bepattanjon a szokásos panelvastagságokba – így a beszerelés egyszerű és nem igényel erőfeszítést. Az ujjbeggyel való benyomásnak köszönhetően nincs szükség szerszámokra.

Különböző belső átmérőjű nyílásokkal rendelkező méretek széles választékát kínálja.

  • Anyag: poliamid 6/6 és hőstabilizált poliamid 6/6
  • Színek: fekete és fehér
  • UL94 V2 tűzvédelmi besorolás

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Butt csatlakozók

Raktáron Gyártás alatt

A végcsatlakozók ideálisak vezetékek összekapcsolására a folyamatos kapcsolat biztosítása érdekében. Galvanizált réz csőből készülnek, szigeteletlenek és ideálisak préseléshez.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

COMBI összekötőklipszek

Raktáron Gyártás alatt

Elosztódoboz klipszek a kompatibilis elosztódoboz sorozatokhoz.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Csatlakozószigetelők

Raktáron Gyártás alatt

Az érintkezőszigetelők védelmet nyújtanak a kábelek végén található érintkezési pontokon a rövidzárlat megakadályozására. Nem vezetőképes műanyagból készült.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Csavaros rögzítésű P-klipszek

Raktáron Gyártás alatt

A vinilbevonat tartósabb megoldást nyújt a kábelek rezgés és károsodás elleni védelmére. A csavar rögzítési területe sima, így erősen meg lehet húzni. 14 méretben elérhető, többféle kötegátmérőhöz használható.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Energiavezető lánc - Fix/nyitható

Raktáron Gyártás alatt

Kábellánc - Fix/Nyílás a mozgó vezetékek védelmére. Megvédi a vezetékeket és kábeleket a kopástól és a karcolásoktól, valamint megakadályozza a kopást és az összegabalyodást.

Anyaga: PA 6 Színe: fekete

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Energiavezető lánc - Zárókonzol

Raktáron Gyártás alatt

Kábellánc - Zárókonzol a mozgó vezetékek védelmére. Megvédi a vezetékeket és kábeleket a kopástól és a karcolásoktól, valamint megakadályozza a kopást és az összegabalyodást.

  • Anyaga: PA 6
  • Színe: Fekete

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Felül rögzülő kábelbilincs

Raktáron Gyártás alatt

A bepattintós, felül záródó laposkábel-rögzítők benyomható kialakításuknak köszönhetően könnyen szerelhetők. Ezek a kábelrögzítők felül záródnak

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Ferrit hüvelyek

Raktáron Gyártás alatt

A ferrithüvelyek körkeresztmetszetű kábelek interferenciaszűrésére használhatók, a legkülönbözőbb átmérőjű kábelekhez kaphatók. A kábelt körülvevő A5 anyagú gyűrűk bármilyen elektromágneses interferenciát képesek csillapítani. A poliamid háznak köszönhetően a két fél mag egy mozdulattal összepattintható. A magok könnyen felszerelhetők olyan berendezésekbe, melyeknél felújításra vagy vizsgálatra van szükség. Az impedanciaértékek egymenetes mérésen alapulnak.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Ferrit magok

Raktáron Gyártás alatt

Ez a ferritmag sorozat egyedi vagy többmenetes konfigurációban kapható.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Ferrite Toolbox

Raktáron Gyártás alatt

Our ferrite toolbox includes a selection of 30 different product patterns, from ferrite rings, ferrite toroids and split ferrite cores to ferrite beads. It was designed specifically for engineers and its compact and well-organized storage makes it ideal for testing, prototyping and material comparison.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Ferritmagok lapos kábelekhez

Raktáron Gyártás alatt

A lapos kábel ferritgyűrűk különböző betéthosszal és MHz-impedanciával állnak rendelkezésre.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Feszességmentesítő hüvelyek

Raktáron Gyártás alatt

A feszességoldó perselyek segítik az elektromos készülékek védelmét azzal, hogy elnyelik a flexibilis tápkábelre esetleg ható húzó-, nyomó- és csavaróerőt. A persely biztonságosan védi a vezetékeket és a kábeleket a belépés helyén.

Ezek a perselyek biztonságos horgonyként is funkcionálnak, és segítik a kábelszerelvény szigetelését. Alkalmasak lapos és kerek kábelekhez, valamint kerek és elfordulásgátló furatokba történő felszerelésre.

Gyorsan és egyszerűen felszerelhető. Egyszerűen helyezze a perselyt a kábelre, és nyomja össze a persely végeit egy szerelőeszközzel (külön megvásárolható), majd nyomja be a furatba.

  • Anyag: Poliamid 6/6
  • Színek: fekete és fehér
  • UL94 V2 Anyaggyúlékonysági osztály

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Fonott kopásálló kábelhüvelyek

Raktáron Gyártás alatt

Fonott kábelhüvely a kábelek és csövek súrlódás elleni védelméhez.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Furatélvédő szalagok

Raktáron Gyártás alatt

A furatélvédő szalagok a kívánt hosszra vághatók és a panelfurat köré vagy a panelélekre helyezhetők. Különböző csomagolási és anyagopciók állnak rendelkezésre.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Gyűrűs, lapát és cső kábelcsatlakozók

Raktáron Gyártás alatt

A kábel-, gyűrűs vagy spade csatlakozóink galvanizált réz csőből készülnek. Szigetelt vagy nem szigetelt változatban kaphatók. Különböző keresztmetszettel kaphatók 0,75-től 35 mm²-ig.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Heavy Duty Cable Clips

Raktáron Gyártás alatt

Heavy Duty Cable Clips with screw mounting made from Natural Polyamide 6.6.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Hüvelyszigetelő

Raktáron Gyártás alatt

A tokos szigetelők egyenes és L alakú előre szerelt vezetékekhez és aljzatokhoz használhatók. A szigetelők a hüvelyt az aljzatra húzva, majd kézzel összepattintva könnyen szerelhetők.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

IP67 tömszelencék

Raktáron Gyártás alatt

Az IP67 tömszelencék por- és vízálló tömítést biztosítanak. Használhatók kültéri alkalmazásokhoz.Átszúrás nélkül vakdugóként is használhatók. Ellenállnak a rezgésnek.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kondenzátortartó

Raktáron Gyártás alatt

A távtartós kondenzátortartók a szerelvénylapra csavarozhatók. Erős, egy darabból kialakított termékek. Rögzítőtartozékokkal és azok nélkül is rendelhetők. Távtartóval is rendelhető a kondenzátor távol tartásához a szerelvénylaptól. Távtartó nélkül is rendelhető átvezetéshez.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)
  • / 5