Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Teljes felületet takaró karimavédők egyszerű benyomós kivitelben. A rugalmas bordás kialakítás szoros illesztést biztosít a furatba minden alkalommal.
Ennek a karimavédelemnek az összeszereléséhez nincs szükség rögzítőelemekre. Megfelel az ANSI B16.5 150-es osztályú karimáknak, a DIN2627 - 2638 és BS5504 besorolásoknak.
A bordás csődugók két stílusban rendelhetők, különböző átmérőjű hajlékony bordákkal többféle NPT és fúrócsőbe. A dugó külső átmérőjén található egyenes fal erősen hozzászorul a cső belső átmérőjéhez, így kiváló védelmet nyújt a szennyeződés ellen.
A bordázott dugók a csőfuratba nyomódnak, és megakadályozzák a szennyeződések behatolását. A lyukdugó puha lamellákkal van ellátva, amelyek ideális választássá teszik vékony falú rézcsőalkalmazásokhoz.
A kialakítás egy kis, nem feltűnő húzófület is tartalmaz, amely gyors és egyszerű felszerelést és eltávolítást tesz lehetővé.
A száras karimavédő teljes lefedést és furatvédelmet biztosít nagynyomású alkalmazásokhoz. A fülek biztonságosan illeszkednek a karima csavarfurataiba a pozitív illeszkedés érdekében.
Költséghatékony anyagból készült, amely jó vegyszerállósággal rendelkezik. A sorozat rendelkezik olyan opciókkal, amelyek megfelelő védelmet nyújtanak a következőknek: SAE Code 61 (3000-5000 PSI) és SAE Code 62 (6000 PSI).
A karimavédő lemezek könnyen felszerelhetők. Egyszerűen kábelkötegelőkkel rögzíthetők, és ahol szükséges, más rögzítő termékekkel, például rögzítődugóval, csapokkal és alátétekkel.
Ezek a védőlemezek költséghatékony teljes védelmet biztosítanak a karimákkal kitett tömítőfelületek számára. Különleges kialakításuk van, több furattal, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavar köréhez.
A széles méretválaszték több méret és nyomástartományhoz megfelel. Olyan opciókat tartalmaznak, amelyek a következőkhöz alkalmasak: DIN karimák - DN 10-től DN 600-ig - PN 6, 10, 16, 15 és 40 nyomáscsoport, valamint ANSI karimák 1/2-től 32 hüvelykig - 150, 300, 600 és 900 fontos (lb) nyomáscsoport.
A csőékeket általában a csövek rögzítésére használják szállítás közben és raktározáskor. Könnyen rögzíthető szögekkel, amelyek a nagyobb kényelmet szolgálják.
Tartós, kis sűrűségű polietilénből (LDPE) készült, amely ellenáll a környezeti feltételeknek.
A kiemelt karimavédő dugók kúpos kialakításuknak köszönhetően szorosan illeszkednek a cső belsejébe, nem szükséges hozzájuk rögzítőeszköz. Poliamid anyaguk védi a megmunkált homlokfalakat és a szelepek peremét a szennyeződéstől és nedvességtől szemcseszórás és homokszórás közben.
Ferde élű csövekhez való élvédőink a csövek széles skálájára alkalmasak. A ferde élű csövek élvédői a megfelelő méretű csődugóval kombinálva optimálisan védik a cső belsejét. A ferde élű csövekhez való acél élvédő a dugót szorosan a helyén tartja kezelés, szállítás és tárolás során. Az élvédő könnyen felszerelhető a cső végére nyomva, majd a rögzítőrendszerre rákalapálva. A csővédő legalább 100 mm mély, hogy a daruhorog ne roncsolja a cső belsejét. Korróziógátlóval is kapható, mely védi a csőbelsőt a nedvesség okozta károsodástól. Azt javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, hogy a megfelelő rögzítőrendszert tudja kiválasztani.
Felületvédő, amely védőburkolatként működik, hogy megvédje a karimákat a szennyeződéstől, nedvességtől, festéktől és homokfúvástól.
A kúpos kialakítás erős tapadást biztosít a csőalkalmazás gallérjához, és nincs szükség rögzítőelemekre az illesztéshez. Tartós anyagból készültek, alkalmasak DIN és ANSI karimákhoz.
Az SAE karimafedél-kupakokat elsősorban hidraulikus és pneumatikus alkalmazásokban használják. A védősapka 3000 és 6000 SAE PSI alkalmazásban használható. Kis sűrűségű polietilénből (LDPE) készült, két színben választható.
A natúr kivitel osztott karimás csatlakozófelületek védelmére lett tervezve. Az áttetsző anyag biztosítja az O-gyűrű láthatóságát, miközben egy belső záróperemnek köszönhetően biztos védelmet nyújt.
A piros opció ideális a SAE karimás csatlakozóhoz. Minimum -30 C-tól maximum +50 C-ig terjedő hőmérséklet-tartomány jellemzi.
A karimavédő rögzítődugók hatékony megoldást nyújtanak a teljes felületet védő korongok rögzítésére (külön megvásárolhatók) a karima felszínére.
Szereléskor egyszerűen illessze be a dugót a karimavédő furataiba, majd közvetlenül a csavarfuratba, és az eszköz erős, biztos védelmet nyújt.
Minden teljes felületet védő korong rögzítéséhez az alkalmazáshoz használjon négy dugót.
A karimafedelek ideálisak a belső bevonattal rendelkező karimák védelmére, és teljes körű karimavédelmet nyújtanak. Úgy tervezték, hogy minden típusú karimafelülethez megfeleljenek.
Rugalmasságot, tartósságot kínálnak, sokoldalú kialakításuk alkalmassá teszi a csavarfuratok védelmére. Könnyen illeszthetők. A kínálat fröccsöntött opciókat tartalmaz.
Megfelel az ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 és BS4504 szabványoknak
A kis sűrűségű polietilén kúpos kupakok és dugók ellenálló fala és gyűrűs tömítései maximális biztonságot nyújtanak. A kúpos profilnak köszönhetően ez a sokoldalú alkatrész többféle belső átmérőjű alkatrész bedugaszolására, illetve többféle külső átmérőjű alkatrész takarására használható Termékeink piros vagy fehér színben kaphatók.
Minden szabványos kúpos kupak és dugó több különböző külső átmérőjű alkatrész takarására, illetve több különböző belső átmérőjű alkatrész bedugaszolására alkalmas. A tartós anyag tárolás és szállítás közben megvédi az alkatrészt a sérüléstől, szennyeződéstől, nedvességtől és korróziótól.
Az LDPE kúpos kupakok és sapkák kínálatában található széles karima nagyobb védelmet biztosít és könnyebb levenni. Kupakként és dugóként is használhatók, és tárolás, valamint szállítás során kiváló védelmet nyújtanak a szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen. Termékeink kék és piros színben érhetők el.
Ezek a nagy teherbírású csősapkák használhatók névleges csőméretekhez, költséghatékonyak, mégis kiváló minőségűek. Fekete vagy sárga polietilénből készülnek. A belső bordák biztosítják a szoros illeszkedést és kioldódást nyomás alatt. A sapkák szellőző furattal vagy anélkül kaphatók.
Rugalmas csősapkáink széles tartományban használhatók nagyobb méretekhez. A rugalmas PE anyag könnyebb alkalmazást biztosít.
A szabványos csőméretekhez tervezett védősapkák széles választéka olcsó, mégis jó minőségű választást kínál. Szabványos méretű csősapkáink többféle anyagból állnak rendelkezésre; LDPE és rugalmas PE, és a méretek széles skáláját fedi le.
Ezeket az öntött kupakokat úgy tervezték, hogy megragadják a csövek külső átmérőjét, és megakadályozzák az idegen anyagok bejutását a tárolás és a szállítás során. Dizájnjuk lehetővé teszi a gyors és egyszerű összeszerelést és eltávolítást, akár kézzel, akár automatizált berendezés használatával.
A kínálatban szereplő belső bordás sapkák biztosítják a szoros illeszkedést és kioldódást nyomás alatt. Ezen kívül a termékcsalád olyan kupakokat is tartalmaz, amelyek kis szellőzőnyílással rendelkeznek. A szellőzőnyílás lehetővé teszi a kupak megfelelő rögzítését, ami szintén segít a légnyomás megszüntetésében.
A süllyesztett sapkák csövek szélét és a belső falát védik a korróziótól és sérüléstől. Képesek daruhorgok befogadására a csövek mozgatásához a tárolás, a szállítás és a fektetés során.
Kínálatunk kétféle anyagban érhető el. Az alacsony sűrűségű polietilén (LDPE), fekete színű változat alkalmas a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz. Ellenáll a -30 és +60 C közötti hőmérsékletnek. A sárga színű polietilén (PE) változat rendkívül rugalmas. A puha anyag könnyű illeszkedést biztosít a nagyobb csőméretekhez.
A tengelyvédő kupakok a tengely mellett a csapágyak védelmére és takarására is alkalmasak olaj és különböző vegyszerek ellen.
Választható anyagkivitelekben kapható; alacsony sűrűségű polietilén (LDPE) és rugalmas polivinil-klorid (PVC). A PVC opció ellenáll a szakadásnak és a hasadásnak is.
Kínálatunk megfelel a DIN 748, IEC 600-72 és ISO R775 előírásoknak.
A megemelt karimavédők öntapadó hátúak, könnyen lehúzható és felragasztható kialakítással. A speciális ragasztó biztonságosan tapad, és normál alkalmazási körülmények között nem hagy maga után visszamaradó anyagot.
A lemez alakú védőelemek teljes karimavédelmet nyújtanak. A termékcsalád használható DIN és ANSI perem specifikációkhoz. Elérhetők furattal belső furatú homokfúváshoz, szabványos vastagságuk pedig 1,5 mm.
A lemezek ózon- és időjárásállóak, valamint ellenállnak a benzinnek, az olajnak és a nem oxidáló savaknak. Ellenállnak a -15 C és +70 C közötti hőmérsékleteknek.
Nincs szükség rögzítőkre.
A teljes karimavédők öntapadó hátúak, könnyen lehúzható és felragasztható kialakítással. A speciális ragasztó biztonságosan tapad, és normál alkalmazási körülmények között nem hagy maga után visszamaradó anyagot.
A védőelemek teljes felületű külső átmérőjű karimavédelmet nyújtanak. Megfelelnek az ANSI B16.5 és ASME B16.47 specifikációknak, 15 fontos (lb) besorolással.
Nincs szükség rögzítőelemekre.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz