Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
These Slip-On Lock Nuts are designed for speedy assembly and tight fixing, preventing screws or bolts from spinning, sliding, or coming free. It eliminates the need for time-consuming winding and unwinding on lengthy threads and the risk of breaking the threads.
It is zinc plated for corrosion resistance and may be slipped over broken or bent studding up to a 20-degree angle. It is suitable for use outside and is both maintenance-free and reusable. It assembles and disassembles 50% faster, saving time and effort in usage.
Simple to install in confined locations and does not require a specialised spanner. Simply open the lock nut, position it as desired, and then tighten it with a spanner. In addition, it can withstand temperatures of up to +150C. Commonly used in construction, scaffolding, automotive, and mechanical applications.
A befejező alátétek védelmet nyújtanak a szekrényeknek és más alkalmazásoknak a karcolásokkal és egyéb esetleges sérülésekkel szemben. Ezenkívül fedezik a rosszul beállított furatokat, ami azt jelenti, hogy a szerelvény kész megjelenése tiszta és rendezett lesz.
Ez a kiváló minőségű felület jó hő- és elektromos szigetelési tulajdonságokkal párosul. Ezek az alátétek sokoldalúak, és csúszótalpként, ütközőként, lábként és távtartóként is használhatók.
A biztosító alátéteket elsősorban csavarok és anyák rögzítésére használják az összeszerelés során, és olyan kialakításúak, hogy megragadják a csavar vagy a csavarszár külső részét. Szigetelést, párnázást és térközt is biztosítanak. Segítenek szigetelni a rögzítőelemeket a nedvességtől és az elektromosságtól.
Ez az alátétcsalád kúpos kialakítású belső és külső fogakkal rendelkező opciókat tartalmaz. Az alátét könnyen rácsúszik a csavarra (vagy anyára), és összeszerelés után a csavar tartja. Az alátét hidegen formálódik és teljesen behatol a csavar menetébe, hogy tömítést biztosítson.
Ezek az alátétek lehetővé teszik a csavar (vagy anyacsavar) előzetes rögzítését az anyával történő rögzítés előtt. Ideálisak, ha a csavar és az alátét előszerelése szükséges. Ezenkívül csökkentik az összeszerelési időt és költséget.
A választék olyan anyagopciókat tartalmaz, amelyek korrózió-, kopás- és vegyszerállóságot biztosítanak.
Az integrált tömítésű anyák integrált tömítési funkcióval rendelkező rögzítők, amelyek az anyacsavar és tömítőelem funkcióit kombinálják egyetlen elemben. Ezek az anyacsavarok megbízható és vízhatlan csatlakozást biztosítanak, miközben egyszerűsítik az összeszerelési eljárást és kiküszöbölik a további komponensek használatának szükségességét. Megakadályozzák a víz, por vagy más szennyezőanyagok bejutását vagy javítják a rögzítőerőt, csökkentve a rezgések, mozgás vagy külső erők okozta kilazulást kockázatát.
Az integrált tömítéssel rendelkező domború csavarok ezen sorozata egy O-gyűrűt tartalmaz, amely az anya és az illeszkedési felület közé van beszorítva. Megfelelőek -100C és +260C hőmérséklet közötti használatra és újrahasználhatók.
Az integrált tömítéses domború csavarok menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények vagy gépjárműipari, gyártóipari és elektromos szerelvények.
A fali dugókat csavarokkal rögzítő megoldásként használják a kereskedelmi és a háztartási építőipar számos alkalmazásában, beleértve számos lakásfelújítást és barkácsolási projektet, mint például bekeretezett képek felakasztása, polcok és egyéb falra szerelhető kijelzők.
Ezek a költséghatékony dugók könnyen használható rögzítőelemek egyszerű, nyomógombos kialakítással, és általában száraz bélésekhez használják őket. Képesek megtartani kis súlyokat, és ideálisan használhatók önfúró, szúró és önmetsző csavarokhoz.
A fali csatlakozó felszereléséhez több szerszámra lesz szükség, beleértve a következőket: egy fúró, egy kalapács és egy csavarhúzó. A fali dugót nem lehet közvetlenül falba vagy gipszkartonba csavarni, hanem egy előre fúrt lyukba kell behelyezni. A fali dugó eltávolításához egyszerűen használjon egy fogót.
A külső fogazású biztosítógyűrűk fokozott védelmet nyújtanak a rezgés okozta kilazulás ellen.
A hatlapú csavaranya menetes szárakra nyomható. Telepítéshez nyomja le a menetes rögzítőt a kívánt helyre, majd rögzítse egy 180 fordulattal
A hatszögletű acél anyák szilárd fogást biztosítanak, miközben megakadályozzák a vibráció vagy mozgás miatti kilazulást. Egyszerűen meghúzhatók és lazíthatók normál villáskulccsal vagy fogóval. A hatszögletű acél anyák szilárd fogást biztosítanak, miközben megakadályozzák a vibráció vagy mozgás miatti kilazulást. Egyszerűen meghúzhatók és lazíthatók normál villáskulccsal vagy fogóval. Acél vagy rozsdamentes acél vezércsavarokkal használhatók alacsony forgási sebességhez, kézi vezérléshez, befogási vagy reteszelési műveletekhez, valamint önsúly felvételéhez.
Anyagának köszönhetően olyan alkalmazásokban használják, amelyek nagy szilárdságot és tartósságot, ugyanakkor kenést igényelnek, hogy megakadályozzák az anya beszorulását a csavarral.
Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóipart, a repülőgépipart és az orvosi berendezéseket. Kapható normál jobbmenetes hatszögletes acél anyákként és balmenetesként is.
Megjegyzés: Az acél-acél érintkezési felületek nem alkalmasak motoros mozgásra
Az integrált tömítésű anyák integrált tömítési funkcióval rendelkező rögzítők, amelyek az anyacsavar és tömítőelem funkcióit kombinálják egyetlen elemben. Ezek az anyacsavarok megbízható és vízhatlan csatlakozást biztosítanak, miközben egyszerűsítik az összeszerelési eljárást és kiküszöbölik a további komponensek használatának szükségességét. Megakadályozzák a víz, por vagy más szennyezőanyagok bejutását vagy javítják a rögzítőerőt, csökkentve a rezgések, mozgás vagy külső erők okozta kilazulást kockázatát.
Az integrált tömítéssel rendelkező hatlapú csavarok ezen sorozata egy O-gyűrűt tartalmaz, amely az anya és az illeszkedési felület közé van beszorítva. Megfelelőek -100C és +260C hőmérséklet közötti használatra és újrahasználhatók.
Az integrált tömítéses domború csavarok menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények vagy gépjárműipari, gyártóipari és elektromos szerelvények.
A hengeres acélanyák olyan rögzítőelemek, amelyeket általában vezércsavarokkal vagy golyóscsavarokkal együtt használnak a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására. Az anya a csavarra van felcsavarva, és forgás közben a csavar hossza mentén mozog, sima és precíz lineáris mozgást biztosítva.
Alacsony fordulatszámokhoz, kézi vezérléshez és rögzítési funkciókhoz használják. Motoros mozgásra nem alkalmas. A csavarhoz illeszkedő belső menetekkel rendelkezik, ami az anyagnak köszönhetően kivételes tartósságot és kopásállóságot biztosít.
Az autóiparban, repülőgépiparban vagy építőiparban használják ólomcsavarok rögzítésére. Kapható normál jobbmenetes hengeres acél anyákként és balmenetesként is.
A hengeres bronz anyák a vezércsavarokkal együtt használatosak a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására. Az anya a csavarra van felcsavarva, és forgás közben a csavar hossza mentén mozog, sima és precíz lineáris mozgást biztosítva.
Ideális kézi vagy motoros alkalmazásokhoz alacsony és közepes fordulatszámon. A csavarhoz illeszkedő belső menetekkel rendelkezik, ami az anyagnak köszönhetően kivételes tartósságot és kopásállóságot biztosít. Bronzból készült, amely jobb korrózióállósággal rendelkezik, mint az acél, de kevésbé erős vagy hőálló.
Az autóiparban, repülőgépiparban vagy építőiparban használják ólomcsavarok rögzítésére. Kapható normál jobbmenetes hengeres bronz anyákként és balmenetesként is.
Az integrált tömítéses csavaroknál a tömítési funkció biztonságos és vízhatlan csatlakozást biztosít különböző alkalmazásokban. Ez csökkenti a rezgés vagy mozgás által okozott kilazulás veszélyét. Megakadályozzák a víz, por vagy más szennyezőanyagok bejutását, biztosítva a megbízható csatlakozást.
Az integrált tömítéses csavarok menetes és menet nélküli furatokban használhatók, olyan alkalmazásokban, mint csövek, szelepek vagy szivattyúk.
A tömítőcsavarok ezen sorozata hatlapú fejjel van ellátva, és beépített O-gyűrűvel rendelkezik, amely a fej és az illeszkedési felület közé van beszúrva, ezáltal rögzítve a tömítést. Rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást biztosít és enyhén mágneses.
A fészkes anyák négyszögletes furatokba használhatók, gyakran találhatók berendezések szerelősínjein. A négyszögletes furat és a fészkes anya kombinációja rack rendszerekben használható, mivel lehetővé teszi az anyák és csavarok méretének kiválasztását; a menetek sérülése esetén az anya könnyen kicserélhető, mivel a fémlap túl vékony a megérintéshez vagy menetezéshez. A kínálatunk acélból készül és különböző méretekben kapható az Ön alkalmazásának megfelelően.
A karimás bronz anyák fontos részét képezik a vezető csavaros szerelvényeknek, amelyeket széles körben alkalmaznak lineáris mozgási rendszerekben. Kézi vagy motoros alkalmazásokhoz, terhelés alatti alacsony fordulatszámon használható, és sima felülete csökkenti a vezérorsó kopását.
Rendkívül strapabíró és önkenő elemmel rendelkeznek. A bronz anyag megbízható teljesítményt is biztosít, így az egyik legnépszerűbb anyaválasztás a vezérorsós szerelvényekben.
Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóipart, a repülőgépipart és az orvosi berendezéseket.
Kapható normál jobbmenetes karimás bronz anyákként és balmenetesként is.
A karimás golyós anyák a golyóscsavar-szerelvények nélkülözhetetlen alkotóelemei. Precíziós mechanikai alkatrészek, amelyeket lineáris mozgásrendszerekben használnak. Ezek az anyák, amint azt a név is sugallja, tartalmaznak egy karimát, amely egy lapos, kiálló perem, amely az anyától nyúlik ki, és további támasztékot és könnyű felszerelést kínál.
Golyós csavarokkal együtt használják a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására. Az anyában lévő golyóscsapágyak a golyóscsavar mentén gördülnek, ahogy az forog, így egyenletes és precíz lineáris mozgást biztosít. A karima szűk tűréssel rendelkezik, minimális holtjátékot, valamint nagy precizitást és pontosságot biztosít.
Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóipart, a repülőgépipart és az orvosi berendezéseket.
Kérjük, ne feledje, hogy a golyós anya eltávolítása a mellékelt hüvelyből a golyóscsapágyak kilazulását okozhatja, ami használhatatlanná teheti a golyósanyát.
A kupolás hatlapú anyák ideálisan használhatók kiálló csavarfejek takarására és védelmére
A kupolás hatlapú anyák ideálisan használhatók kiálló csavarfejek takarására és védelmére
A fém lapos alátét a rögzítőelem-szerelvény elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál. Jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.
Hozzájárulhat a biztonságos és stabil csatlakozáshoz, és csökkentheti a rögzítendő anyag vagy magának a rögzítőnek a károsodásának kockázatát. Teljes szigetelést, párnázást és távolságot biztosítanak.
A gumi lapos alátét a rögzítőelem-szerelvény elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál. Jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.
Hozzájárulhat a biztonságos és stabil csatlakozáshoz, és csökkentheti a rögzítendő anyag vagy magának a rögzítőnek a károsodásának kockázatát. Teljes szigetelést, párnázást és távolságot biztosítanak.
A fém lapos alátét a rögzítőelem-szerelvény elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál. Jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.
Hozzájárulhat a biztonságos és stabil csatlakozáshoz, és csökkentheti a rögzítendő anyag vagy magának a rögzítőnek a károsodásának kockázatát. Teljes szigetelést, párnázást és távolságot biztosítanak.
Lock and seal nuts and bolts in position.
A rögzítő alátétek ezen termékcsaládjában egy nagyon sekély belső menet található Ez azt jelenti, hogy fel lehet csavarozni őket, és ha már túljutottak a meneten, nem válnak el a rögzítőcsavartól vagy csavartól.
Rögzítőcsava és alátét beszerelése;
1) Helyezze a rögzítőcsavart a panel furatába.
2) Csavarja fel az alátétet a csavarra, a csavart panelben tartó menetes részen túlra.
Az alátétek rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít. Ez az anyag népszerű az építőiparban és az autóiparban.
A nyerges alátétek csövekkel és vezetékekkel használhatók, és támaszt biztosítanak a csőszerelvénynek annak telepítése és használata során. PA 6-ból készülnek fekete vagy natúr színben, és nem károsítják a festett felületeket.
Ebben a vezér csavarokkal használt tartományban a négyszögletes anyák széles választékát találja az Ön igényeinek megfelelően: négyszögletes bronz anyák rögzítőfuratokkal, négyzetes sárgaréz anyák, négyszögletes acél anyák és szögletes acél anyák rögzítőfuratokkal.
A peremes alátétek, más néven szigetelő hüvelyek vagy vállas perselyek, elektromos és hőszigetelést biztosítanak ott, ahol ez alapvető követelmény. A kúpos alátét típusaként különböző anyagokból és színben készülnek - ezek a termékek önkenők, és ellenállnak a korróziónak és a kopásnak.
A lépcsős alátét poliamid 6/6-ból készült vállperselyekkel rendelkezik. Ezek a poliamid hüvelyes alátétek önkenő opciók, és minden forgó vagy pörgő megoldáshoz kiválóak. Alacsony súrlódási együtthatójúak, ellenállnak a nedvességnek, a szennyeződéseknek és a legtöbb vegyszernek. Van egy süllyesztett hüvelyünk is, amelyet gyakran alkalmaznak elektrotechnikai környezetben, és számos országban törvényileg kötelező. Süllyesztett fejű csavarokkal megakadályozza az elektromos korróziót.
Lehet, hogy a szigetelőhüvelyek széles választéka jobban megfelel az Ön projekt igényeinek? Választható natúr poliamid 6 vagy fekete poliamid üvegszálas keverékkel; ezek a hüvelyekk megakadályozzák a vezető anyagokkal való érintkezést, megakadályozzák az alkatrészek kilazulását, és pontosan rögzítik és helyet biztosítanak a szerelvényeknél.
Poliamid vállas alátét választékunk reteszelő és tömítő alátétekkel bővül. A zár- és tömítéstípusok külön vásárolhatók meg. Csavaros szigetelők többféle méretben, valamint magas hőmérsékletű opciókban kaphatók. A magas hőmérsékletű szigetelők polifenilén-szulfidból (PPS) is készülnek. Vagy egyszerűen csak böngésszen vállas alátétjeink és szigetelő alátétjeink széles választékában, amelyek az UL94 V2 szabványnak megfelelő lángállósággal rendelkeznek.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz