Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Rápattintható Távtartók Üvegszáloptikai és kábelrendezési kiegészítők

 (6 Termékek)

Lista Táblázat

Fibre Reels

Raktáron Gyártás alatt

Fibre Management range supports low-profile Fibre Reels for spooling excess fibre on PCB board. Some can be broken apart to form controlled bend around 90 or 180 degree turn. Some reels can be stacked and mounted over PC Board. Made from Natural and Black Nylon. UL94 V0 and UL94 V2 rated options.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Fibre Splice Trays - System, Kit

Raktáron Gyártás alatt

Ideal for eliminating macro and micro bends that occur during mishandling of optical fibres. The trays are stackable to any number and inter-tray fibre routing is possible. Can use with splice holders, splice protectors and bend limiting tubing. Lids, trays and hinges also sold separately.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Fibre Cutout Adapters

Raktáron Gyártás alatt

These Fibre Cut-out Adapters are intended to accept a variety of fibre connectors, providing for easy integration and compatibility within the network infrastructure. It specifically converts an SC connector port hole cut-out to an ST connector port hole cut-out.

They ensure steady and accurate alignment between the connectors, producing optimal signal transmission and minimal signal loss.

Commonly mounted in fibre optic patch panels, wall plates, or enclosures, providing a centralized - and organized location for connecting fibre cables. Suitable for a wide range of applications, including telecommunications, data centres, and enterprise networks.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Optic Fibre Bend Limiting Clips

Raktáron Gyártás alatt

Optic Fibre Bend Limiting Clips are made from Natural and Black Nylon. Designed to provide protection against breaks and kinks in any fibre routing applications. UL94 V0 and UL94 V2 rated options available.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Fibre Bracket - Coiling Clip

Raktáron Gyártás alatt

Optical Fibre Coiling Clip is made of two extruded clips that snap into each other to form a smooth and curved surface to accommodate fibre optic bundles and limit the bend radius of the fibre. Each part is sold separately.

The clip's unique design allows easy attachment to the fibre bracket, making it easy to install and remove as necessary. The coiling clip provides a tight grip on the cable while avoiding sagging. Used for applications in industrial and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Splice Holders

Raktáron Gyártás alatt

These fibre Splice Holders are made from Nylon or Polypropylene (PP). They come in a variety of slot and mounting method configurations, and can hold up to 24 splice connections. UL94 V0 and UL94 V2 options available. Colour choices include; Black, Blue, Green, Natural, Red and Yellow.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)