T-fogantyú Kulcs nélküli
(6 Termékek)
Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre és 2 munkanapon belül válaszolunk Önnek.
Termékek szűrése
Forgófogantyús nyelves zárak – T-fogantyú
A T-forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
Forgófogantyús zárak – T-fogantyús zár
A HVAC zár egy külső zárórendszer, amely biztonságot kínál nyomás alatt lévő ajtóknál. Ez a balos és jobbos zár választható T vagy L fogantyúval.
Kompressziós zárak - T-fogantyús
A T-fogantyús kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. A retesz 6 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. Normál ütköző nélküli nyelvekre van szükség, és 2 különböző kivágás érhető el ehhez a termékcsaládhoz.
Kompressziós zárak - állítható/T-fogantyús
Az állítható T-fogantyús kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. A zár 6 mm-es kompressziót biztosít a zajszigetelés növelése érdekében. 3 alternatív nyelv áll rendelkezésre a nyelv előre és hátra mozgatásához. Az állítható csavarral széles zárási mélység érhető el. 2 különböző kivágás érhető el ehhez a termékcsaládhoz.
NEMA szabványnak megfelelő állítható T-fogantyús kompressziós zárak
A NEMA szabványnak megfelelő állítható T-fogantyús kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség.
Állítható T-fogantyús kompressziós zárak
Az állítható T-fogantyús kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. Zárható és nem zárható kivitelben is rendelhetők.