Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

C alakú Szorító karok

 (9 Termékek)

Lista Táblázat

Cam Levers - Threaded Insert

Raktáron Gyártás alatt

Internal Thread Cam Levers allow quick fastening or unfastening without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. Releasing the handle disengages the lever for tightening or loosening while the insert or stud remains stationary.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Cam Levers - Threaded Stud

Raktáron Gyártás alatt

External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

C Shaped Round Wire Hooks

Raktáron Gyártás alatt

Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications, including; paint finishing, surface treatments and material handling.

This range of support hooks can be used multiple times, making them highly economical. The 'C' shaped design is ideal for wider parts, including those with varying thickness. Available in a wide range of lengths to suit your project needs.

  • Materials: Copper-drawn Iron Wire

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

CV Shaped Round Wire Hooks

Raktáron Gyártás alatt

Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications, including; paint finishing, surface treatments and material handling.

This range of support hooks can be used multiple times, making them highly economical. The 'CV' shaped design is ideal for wider parts and multiple styles that have varying thickness.

  • Material: Copper-Drawn Iron Wire

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Double Clamping Levers

Raktáron Gyártás alatt

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Clamping Levers - Teardrop Handle/Threaded Insert

Raktáron Gyártás alatt

Teardrop Female Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space and keeping the handle out of the way.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Clamping Levers - Teardrop Handle/Threaded Stud

Raktáron Gyártás alatt

Teardrop Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space to keep the handle out of the way.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Clamping Levers - Tapered Handle/Threaded Insert

Raktáron Gyártás alatt

Tapered Female Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto male threaded applications.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Clamping Levers - Tapered Handle/Threaded Stud

Raktáron Gyártás alatt

Tapered Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto female threaded applications.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)